AC/DC電源フリータイプ E3JM、E3JKシリーズのご紹介です。AC24~240V/DC24~240Vで使用できます。
AC100VまたはAC200Vの電源で使える光電センサはありますか?
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
AC100VやAC200VをDC12VやDC24Vに変換できるものはありますか? 46.84K表示数 AC100VやAC200Vで使用できる近接センサはありますか? 10.3K表示数 光電センサの入光時ON、遮光時ONの違いを教えてください。 53.18K表示数 高温環境で使用できる光電センサ、ファイバセンサはありますか? 10.4K表示数 タイマ機能付きの光電センサを教えてください。 8.07K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット