下表のアナログユニットでは、入力チャンネル間または出力チャンネル間が絶縁されています。
チャンネル間が絶縁されているため、入力信号間の回り込みや出力信号間の回り込みが発生せず、回り込みを防止するための信号変換器や絶縁器(アイソレータ)は不要です。
また、あるチャンネルにノイズが重畳しても他のチャンネルへの影響が軽減されます。
■チャンネル間が絶縁されたCSシリーズアナログユニット
|
形式
|
入力点数
|
入力信号の種類
|
アナログ入力 CS1W-PDC01 |
4点
| 電圧:
-10~+10V、0~10V、-5~+5V、0~5V、1~5V、±10V任意レンジ
電流:
0~20mA、4~20mA
|
アナログ入力 CS1W-PDC11 |
4点
| 電圧:
0~1.25V、-1.25~+1.25V、0~5V、1~5V、 -5~+5V、0~10V、-10~+10V、±10V任意レンジ
電流:
0~20mA、4~20mA
|
アナログ入力 CS1W-PDC55 |
8点
| 電圧:
0~5V、1~5V、0~10V
電流:
4~20mA
|
アナログ出力 CS1W-PMV01 |
4点
| 電圧:
1~5V
電流:
4~20mA
|
アナログ出力 CS1W-PMV02 |
4点
| 電圧:
-10~+10V、0~10V、-5~+5V、0~5V、-1~+1V、 0~1V
|
■チャンネル間が絶縁されたCJシリーズアナログユニット
|
形式
|
入力点数
|
入力信号の種類
|
アナログ入力 CJ1W-PDC15 |
2点
| 電圧:
0~1.25V、-1.25~+1.25V、0~5V、1~5V、-5~+5V、0~10V、-10~+10V、±10V任意レンジ
電流
0~20mA、4~20mA
|
マルチアナログ入力 CJ1W-AD04U |
4点
| 測温抵抗体:
Pt100(JIS,IEC)、Pt1000、JPt100
熱電対:
K、J、T、L、R、S、B
電圧:
1~5V、0~5V、0~10V
電流:
0~20mA、4~20mA
|
マルチアナログ入力 CJ1W-PH41U |
4点
| 測温抵抗体:
Pt100(JIS,IEC 3線式)、JPt100(3線式)、
Pt1000(3線式)、Pt100(JIS,IEC 4線式)
熱電対:
K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、WRe5-26、PLⅡ
電圧:
0~1.25V、-1.25~+1.25V、0~5V、1~5V、
-5V~+5V、0~10V、-10~+10V、
±100mV任意レンジ、±10V任意レンジ
電流:
0~20mA、4~20mA
ポテンショメータ: |
■チャンネル間が絶縁されたNXシリーズアナログユニット
|
形式
|
入力点数
|
入力信号の種類
|
高速アナログ入力 NX-HAD401 NX-HAD402 ※1 |
4点
| 電圧:
-10~+10V、-5~+5V、0~10V、0~5V、1~5V
電流
0~20mA、4~20mA
|
※1
NX-HAD401 および NX-HAD402は、NXシリーズコントローラや、NX-ECC EtherCATカプラユニット / NX-EIC EtherNet/IP カプラユニット のNXバスに装着して使用する高速アナログ入力ユニットです。
5μs/チャンネルの高速アナログサンプリングが可能で、併載されたデジタルのトリガ入力を使用すれば、狙ったタイミングのアナログデータとトリガ時刻を記録することもできます。
NX-HAD401はNPNタイプのトリガ入力を、NX-HAD402はPNPタイプのトリガ入力を備えています。
〔お願い〕
詳細仕様は商品情報よりカタログ、マニュアルをダウンロードしてご確認ください。
なお、マニュアルのダウンロードには無料の会員登録、ログインが必要です。