E5CC(-B)、E5CC-U、E5EC(-B)、E5GC、E5DC(-B)、E5AC-T、E5EC-T、E5CC-Tの上限、下限、上下限などの警報出力の設定について説明します。
E5□Cの警報出力の設定を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
E5□Cの警報出力はどこから出力されますか? 3.98K表示数 E5□Cのヒータ断線警報の設定を教えてください。 6K表示数 E5□Cの伝送出力の設定を教えてください。 5.14K表示数 E5□C-C□の制御出力(4~20mAなど)から現在温度を出力したい。設定を教えてください。 5.96K表示数 E5□Cの警報出力が正常に動作しない。 1.66K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット