・一次側、二次側:接地は必須ではありません。
・PE(保護接地)端子:感電防止のため接地してお使いください。
例:S8FS-G015□□、S8FS-G030□□、S8FS-G050□□

また、接地線は太く短く配線してください。
(接地のための配線が長いと電源内蔵のノイズフィルタの減衰効果が小さくなるためです。)

■ 規格対応について (PELV)
以下の機種は、PELV(EN/IEC 60204-1)に準拠しています。
EN/IEC60204-1のPELV電源に対応する場合は、出力(二次側)のマイナス側(-V)またはプラス側(+V)のいずれかを接地してください。
| シリーズ | 出力 | 形式 |
| 容量 | 電圧 |
| S8VK-WA | 240W 480W 960W | DC24V | S8VK-WA24024 S8VK-WA48024 S8VK-WA96024 |
| S8VK-WB | 240W | DC24V DC48V | S8VK-WB24024 S8VK-WB24048 |
| 480W | DC24V DC48V | S8VK-WB48024 S8VK-WB48048 |
| 960W | DC24V DC48V | S8VK-WB96024 S8VK-WB96048 |
| S8VK-T | 120W 240W 480W 960W | DC24V | S8VK-T12024 S8VK-T24024 S8VK-T48024 S8VK-T96024 |
| S8VK-X | 表示モニタ付 | 90W 120W 240W 480W | DC24V | S8VK-X09024A-EIP S8VK-X12024A-EIP S8VK-X24024A-EIP S8VK-X48024A-EIP |
| 表示モニタなし | 30W | DC5V | S8VK-X03005-EIP |
| 60W | DC12V DC24V | S8VK-X06012-EIP S8VK-X06024-EIP |
90W 120W 240W 480W | DC24V | S8VK-X09024-EIP S8VK-X12024-EIP S8VK-X24024-EIP S8VK-X48024-EIP |
| S8VK-S | 30W 60W 120W 240W 480W | DC24V | S8VK-S03024 S8VK-S06024 S8VK-S12024 S8VK-S24024 S8VK-S48024 |
| シリーズ | 種類 | 出力 | 形式 |
| 容量 | 電圧 | 直取付 | DINレール取付 |
| S8FS-G | ねじ端子タイプ | 15W | DC5V DC12V DC15V DC24V | S8FS-G01505C S8FS-G01512C S8FS-G01515C S8FS-G01524C | S8FS-G01505CD S8FS-G01512CD S8FS-G01515CD S8FS-G01524CD |
| 30W | DC5V DC12V DC15V DC24V | S8FS-G03005C S8FS-G03012C S8FS-G03015C S8FS-G03024C | S8FS-G03005CD S8FS-G03012CD S8FS-G03015CD S8FS-G03024CD |
| 50W | DC5V DC12V DC15V DC24V | S8FS-G05005C S8FS-G05012C S8FS-G05015C S8FS-G05024C | S8FS-G05005CD S8FS-G05012CD S8FS-G05015CD S8FS-G05024CD |
| 100W | DC5V DC12V DC15V DC24V | S8FS-G10005C S8FS-G10012C S8FS-G10015C S8FS-G10024C-500 | S8FS-G10005CD S8FS-G10012CD S8FS-G10015CD S8FS-G10024CD-500 |
| シリーズ | 種類 | 出力 | 形式 |
| 容量 | 電圧 | 直取付 | DINレール取付 |
| S8FS-G | ねじ端子タイプ | 150W | DC5V DC12V DC15V DC24V DC48V | S8FS-G15005C S8FS-G15012C S8FS-G15015C S8FS-G15024C-500 S8FS-G15048C | S8FS-G15005CD S8FS-G15012CD S8FS-G15015CD S8FS-G15024CD-500 S8FS-G15048CD |
| 300W | DC12V DC15V DC24V DC48V | S8FS-G30012C S8FS-G30015C S8FS-G30024C-500 S8FS-G30048C | S8FS-G30012CD S8FS-G30015CD S8FS-G30024CD-500 S8FS-G30048CD |
| 600W | DC12V DC15V DC24V DC48V | S8FS-G60012C S8FS-G60015C S8FS-G60024C-500 S8FS-G60048C | S8FS-G60012CD S8FS-G60015CD S8FS-G60024CD-500 S8FS-G60048CD |
ねじ端子タイプ (出力保持時間 延長タイプ) | 300W | DC24V | S8FS-G30024C-H | S8FS-G30024CD-H |
| 600W | DC24V | S8FS-G60024C-H | S8FS-G60024CD-H |
| コネクタタイプ | 15W 30W 50W 100W 150W | DC24V | S8FS-G01524CE S8FS-G03024CE S8FS-G05024CE S8FS-G10024CE S8FS-G15024CE | - |
| シリーズ | 種類 | 出力 | 形式 |
| 容量 | 電圧 |
| S8VK-G | 15W | DC5V DC12V DC24V | S8VK-G01505 S8VK-G01512 S8VK-G01524 |
| 30W | DC5V DC12V DC24V | S8VK-G03005 S8VK-G03012 S8VK-G03024 |
| 60W | DC12V DC24V | S8VK-G06012 S8VK-G06024 |
| 120W | DC24V | S8VK-G12024 |
| 240W | DC24V DC48V | S8VK-G24024 S8VK-G24048 |
| 480W | DC24V DC48V | S8VK-G48024 S8VK-G48048 |