下表を参照ください。
■スリット一覧
〔適用機種〕 (表1)~(表4)を参照ください。
〔入り数〕 2枚入り(注文数1で2枚)です。投光器用・受光器用がセットになっています。
〔注意点〕
・スリットを装着すると検出距離は短くなります。
・相互干渉防止フィルタとの併用は避けてください。
同時に使用するとスリットが傾いたり、検出距離が極端に短くなってしまいます。
| 形式 | スリット幅 | 最小 検出物体 (参考値) | スリット装着時の検出距離 |
形E3Z-T61 形E3Z-T81 形E3Z-T66 形E3Z-T86 (表1) | 形E3Z-T61K 形E3Z-T81K (表2) | 形E3Z-T62 形E3Z-T82 形E3Z-T67 形E3Z-T87 (表3) | 形E3Z-T61A 形E3Z-T81A 形E3Z-T66A 形E3Z-T86A (表4) |
| 形E39-S65A | φ0.5㎜ | φ0.2㎜ | 50㎜ | 50㎜ | *1 |
35㎜
|
| 形E39-S65B | φ1.0㎜ | φ0.4㎜ | 200㎜ | 200㎜ | 150㎜ |
| 形E39-S65C | φ2.0㎜ | φ0.7㎜ | 800㎜ | 800㎜ | 550㎜ |
| 形E39-S65D | 0.5 x 10㎜ | φ0.2㎜ | 1000㎜
(1m) | 1000㎜
(1m) | 700㎜ |
| 形E39-S65E | 1.0 x 10㎜ | φ0.5㎜ | 2200㎜
(2.2m) | 2200㎜
(2.2m) | 1500㎜
(1.5m) |
| 形E39-S65F | 2.0 x 10㎜ | φ0.8㎜ | 5000㎜
(5m) | 5000㎜
(5m) | 3500㎜
(3.5m) |
*1 申し訳ございませんがデータがありません。実機にてご確認ください。
■適用機種一覧
適用形式が多いため、「Ctrl+F」などでの検索をおすすめします。
(表1) 形E3Z-T□□ 標準タイプ 光源:赤外光 検出距離15mの機種
| 接続方式 | 出力仕様 | 形式 |
| セット形式 | 投光器/受光器 |
コード引き出しタイプ (2m) | NPN | 形E3Z-T61 2M | 投光器 形E3Z-T61-L 2M 受光器 形E3Z-T61-D 2M |
| PNP | 形E3Z-T81 2M | 投光器 形E3Z-T81-L 2M 受光器 形E3Z-T81-D 2M |
M12 標準コネクタ中継タイプ(0.3m) | NPN | 形E3Z-T61-M1J 0.3M | 投光器 形E3Z-T61-L-M1J 0.3M 受光器 形E3Z-T61-D-M1J 0.3M |
| PNP | 形E3Z-T81-M1J 0.3M | 投光器 形E3Z-T81-L-M1J 0.3M 受光器 形E3Z-T81-D-M1J 0.3M |
M12 スマートクリック コネクタ中継タイプ (0.3m) | NPN | 形E3Z-T61-M1TJ 0.3M | 投光器 形E3Z-T61-L 2M 受光器 形E3Z-T61-D 2M |
| PNP | 形E3Z-T81-M1TJ 0.3M | 投光器 形E3Z-T81-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3Z-T81-D-M1TJ 0.3M |
M8 コネクタ中継タイプ | NPN | 形E3Z-T66 | 投光器 形E3Z-T66-L 受光器 形E3Z-T66-D |
| PNP | 形E3Z-T86 | 投光器 形E3Z-T86-L 受光器 形E3Z-T86-D |
(表2) 形E3Z-T□□ 防油タイプ 光源:赤外光 検出距離15mの機種
| 接続方式 | 出力仕様 | 形式 |
| セット形式 | 投光器/受光器 |
コード引き出しタイプ (2m) | NPN | 形E3Z-T61K 2M | 投光器 形E3Z-T61K-L 2M 受光器 形E3Z-T61K-D 2M |
| PNP | 形E3Z-T81K 2M | 投光器 形E3Z-T81K-L 2M 受光器 形E3Z-T81K-D 2M |
M8 コネクタ中継タイプ | NPN | 形E3Z-T61K-M3J 0.3M | 投光器 形E3Z-T61K-L-M3J 0.3M 受光器 形E3Z-T61K-D-M3J 0.3M |
| PNP | 形E3Z-T81K-M3J 0.3M | 投光器 形E3Z-T81K-L-M3J 0.3M 受光器 形E3Z-T81K-D-M3J 0.3M |
(表3) 形E3Z-T□□ 標準タイプ 光源:赤外光 検出距離30mの機種
| 接続方式 | 出力仕様 | 形式 |
| セット形式 | 投光器/受光器 |
コード引き出しタイプ (2m) | NPN | 形E3Z-T62 2M | 投光器 形E3Z-T62-L 2M
受光器 形E3Z-T62-D 2M |
| PNP | 形E3Z-T82 2M | 投光器 形E3Z-T82-L 2M 受光器 形E3Z-T82-D 2M |
M12 標準コネクタ中継タイプ (0.3m) | NPN | 形E3Z-T62-M1J 0.3M | 投光器 形E3Z-T62-L-M1J 0.3M
受光器 形E3Z-T62-D-M1J 0.3M |
M8 コネクタタイプ | NPN | 形E3Z-T67 | 投光器 形E3Z-T67-L
受光器 形E3Z-T67-D |
| PNP | 形E3Z-T87 | 投光器 形E3Z-T87-L
受光器 形E3Z-T87-D |
(表4) 形E3Z-T□□A 標準タイプ 光源:赤色光 検出距離10mの機種
| 接続方式 | 出力仕様 | 形式 |
| セット形式 | 投光器/受光器 |
コード引き出しタイプ (2m) | NPN | 形E3Z-T61A 2M | 投光器 形E3Z-T61A-L 2M 受光器 形E3Z-T61A-D 2M |
| PNP | 形E3Z-T81A 2M | 投光器 形E3Z-T81A-L 2M 受光器 形E3Z-T81A-D 2M |
M12 標準コネクタ中継タイプ (0.3m) | NPN | 形E3Z-T61A-M1J 0.3M | 投光器 形E3Z-T61A-L-M1J 0.3M 受光器 形E3Z-T61A-D-M1J 0.3M |
| PNP | 形E3Z-T81A-M1J 0.3M | 投光器 形E3Z-T81A-L-M1J 0.3M 受光器 形E3Z-T81A-D-M1J 0.3M |
M8 コネクタタイプ | NPN | 形E3Z-T66A | 投光器 形E3Z-T66A-L 受光器 形E3Z-T66A-D |
| PNP | 形E3Z-T86A | 投光器 形E3Z-T86A-L 受光器 形E3Z-T86A-D |