動作領域特性グラフは、X軸(横軸)が検出距離、Y軸(縦軸)が光が広がる距離を表します。
縦軸の0㎜の位置にセンサのレンズ面の中央があるとお考えください。
なお、動作領域特性グラフは、グラフの左上に記載された標準検出物体の場合の値です。
検出物体が標準検出物体よりも小さい場合や、黒っぽい場合は、反射する光の量が少なくなるため、動作領域内でも検出できない場合があります。
また、動作領域内に壁などの背景がある場合は、背景を検出してしまう可能性があります。
実機でのテストをお奨めします。関連情報のテスト機貸出をご参照ください。
■動作特性グラフの読み方 例 形E3Z-D61の場合
① 検出距離50㎜の時 :光の広がり *1 は約20㎜。
② 検出距離100㎜の時:光の広がり *1 は約28㎜。
*1 センサのレンズ面中央からの光の広がりです。

■ 形E3Z-D□、形E3Z-L□ 動作領域特性グラフ
対象 機種 | 形式 | 動作領域特性グラフ | 標準検出物体/例 |
| (表1) | 広視野 タイプ 形E3Z-D□1 形E3Z-D□6 |  | 標準検出物体 白画用紙 100x100㎜ 光の広がり *1 検出距離50㎜時:約20㎜ 検出距離100㎜時:約28㎜ |
| (表2) | 形E3Z-D□2 形E3Z-D□7 |  | 標準検出物体 白画用紙 300x300㎜ 光の広がり *1 検出距離0.5m時:約20㎜ 検出距離1m時:約10㎜ |
| (表3) | 細ビーム タイプ 形E3Z-L☐1 形E3Z-L☐6 |  | 標準検出物体 白画用紙 100x100㎜ 光の広がり *1 検出距離50㎜時:約1㎜ 検出距離100㎜時:約1㎜ |
●対象形式 拡散反射形:形E3Z-D 細ビーム反射形:形E3Z-L
(表1) 拡散反射形:形E3Z-D☐1 形E3Z-D□6
・対象形式が多いため、「Ctrl+F」などでの検索をお奨めします。
検出距離 〔種類〕
(光源) | 接続方式 | 標準/ 防油 | 形式 |
| NPN出力 | PNP出力 |
5~100㎜ 〔広視野〕 (赤外光) | コード 引き出し タイプ (2m) | 標準 | 形E3Z-D61 2M | 形E3Z-D81 2M |
| 防油 | 形E3Z-D61K 2M | 形E3Z-D81K 2M |
M12 標準コネクタ 中継タイプ (0.3m) | 標準 | 形E3Z-D61-M1J 0.3M | 形E3Z-D81-M1J 0.3M |
| 防油 | 形E3Z-D61K-M1J 0.3M | ご用意しておりません。 |
M12 スマート クリック コネクタ 中継タイプ (0.3m) | 標準 | ご用意しておりません。 | 形E3Z-D81-M1TJ 0.3M 形E3Z-D81-M1TJ-1 0.3M *2 |
M8 標準コネクタ 中継タイプ (0.3m) | 標準 | 形E3Z-D61-M3J 0.3M | 形E3Z-D81-M3J 0.3M |
| 防油 | 形E3Z-D61K-M3J 0.3M | 形E3Z-D81K-M3J 0.3M |
M8 標準コネクタ タイプ | 標準 | 形E3Z-D66 | 形E3Z-D86 |
*2 形E3Z-D□□-M1J-1、-M1TJ-1は、踏みつけなどによるコードの断線を防ぐために、コードにφ約10㎜のナイロンチューブがついているタイプです。
(表2) 拡散反射形:形E3Z-D☐2 形E3Z-D□7
・対象形式が多いため、「Ctrl+F」などでの検索をお奨めします。
検出距離
(光源) | 接続方式 | 標準/ 防油 | 形式 |
| NPN出力 | PNP出力 |
1m
(赤外光) | コード 引き出し タイプ(2m) | 標準 | 形E3Z-D62 2M | 形E3Z-D82 2M |
| 防油 | 形E3Z-D62K 2M | 形E3Z-D82K 2M |
M12 標準コネクタ 中継タイプ (0.3m) | 標準 | 形E3Z-D62-M1J 0.3M 形E3Z-D62-M1J-1 0.3M *2 | 形E3Z-D82-M1J 0.3M 形E3Z-D82-M1J-1 0.3M *2 |
| 防油 | 形E3Z-D62K-M1J 0.3M | ご用意しておりません。 |
M12 スマート クリック コネクタ 中継タイプ (0.3m) | 標準 | 形E3Z-D62-M1TJ 0.3M 形E3Z-D62-M1TJ-1 0.3M *2 | 形E3Z-D82-M1TJ 0.3M 形E3Z-D82-M1TJ-1 0.3M *2 |
M8 標準コネクタ 中継タイプ (0.3m) | 標準 | 形E3Z-D62-M3J 0.3M | 形E3Z-D82-M3J 0.3M |
| 防油 | 形E3Z-D62K-M3J 0.3M | 形E3Z-D82K-M3J 0.3M |
M8 標準コネクタ タイプ | 標準 | 形E3Z-D67 | 形E3Z-D87 |
*2 形E3Z-D□□-M1J-1、-M1TJ-1は、踏みつけなどによるコードの断線を防ぐために、コードにφ約10㎜のナイロンチューブがついているタイプです。
(表3) 細ビーム反射形:形E3Z-L
・対象形式が多いため、「Ctrl+F」などでの検索をお奨めします。
検出距離 (光源) | 接続方式 | 標準/ 防油 | 形式 |
| NPN出力 | PNP出力 |
90±30㎜
(赤色光) | コード引き出し タイプ(2m) | 標準 | 形E3Z-L61 2M | 形E3Z-L81 2M |
M12 標準コネクタ 中継タイプ(0.3m) | 標準 | 形E3Z-L61-M1J 0.3M | 形E3Z-L81-M1J 0.3M |
M12 スマートクリック コネクタ 中継タイプ(0.3m) | 標準 | 形E3Z-L61-M1TJ 0.3M | 形E3Z-L81-M1TJ 0.3M |
M8 標準コネクタ 中継タイプ(0.3m) | 標準 | 形E3Z-L61-M3J 0.3M | ご用意しておりません。 |
M8 標準コネクタ タイプ | 標準 | 形E3Z-L66 | 形E3Z-L86 |