形E3Tのコネクタサイズ、種類により使用できるコネクタケーブルが異なります。
お使いになる形E3Tの形式をご確認の上、(
表1)
をご覧ください。
対象形式が多いため、〔Ctrl + F 〕などでの検索をお奨めします。(表1) 形E3T ケーブル付コネクタ
・透過形の場合は、投光器用、受光器用に2本必要です。
| 形E3T | コネクタケーブル(★推奨) |
| 接続方式 | 形式 | ピンNo. | 片側コネクタ |
コ ネ ク タ 中 継 タ イ プ | M12スマートクリックコネクタ | 形E3T-□□□-M1TJ ●透過形 形E3T-ST11-M1TJ 0.3M
形E3T-ST12-M1TJ 0.3M
形E3T-ST13-M1TJ 0.3M
形E3T-ST14-M1TJ 0.3M
形E3T-ST21-M1TJ 0.3M
形E3T-ST22-M1TJ 0.3M
形E3T-ST23-M1TJ 0.3M
形E3T-ST24-M1TJ 0.3M
形E3T-ST31-M1TJ 0.3M
形E3T-ST32-M1TJ 0.3M
形E3T-ST33-M1TJ 0.3M
形E3T-ST34-M1TJ 0.3M
形E3T-ST11M-M1TJ 0.3M
形E3T-ST12M-M1TJ 0.3M
形E3T-ST13M-M1TJ 0.3M
形E3T-ST14M-M1TJ 0.3M
形E3T-ST21M-M1TJ 0.3M
形E3T-FT11-M1TJ 0.3M
形E3T-FT12-M1TJ 0.3M
形E3T-FT13-M1TJ 0.3M
形E3T-FT14-M1TJ 0.3M
形E3T-FT21-M1TJ 0.3M
形E3T-FT22-M1TJ 0.3M
形E3T-FT23-M1TJ 0.3M
形E3T-FT24-M1TJ 0.3M | ①+V ③0V ④出力 | ●片側コネクタ [推奨] 形XS5F-D42□-□80-□ *2 ストレート 2m:形XS5F-D421-D80-F 5m:形XS5F-D421-G80-F [その他の接続可能な機種] 形XS2F-□42□-□80-□ *1 *3 ●両側コネクタ [推奨] 形XS5W-D42□-□81-□ *2 ストレート/ストレート 2m:形XS5W-D421-D81-F 5m:形XS5W-D421-G81-F [その他の接続可能な機種] 形XS2W-D42□-□81-□ *1 *3 |
| 形E3T | コネクタケーブル(★推奨) |
| 接続方式 | 形式 | ピンNo. | 片側コネクタ |
コ ネ ク タ 中 継 タ イ プ | M12スマートクリックコネクタ | 形E3T-□□□-M1TJ ●回帰反射形 形E3T-SR41-M1TJ 0.3M 形E3T-SR41-M1TJ-S 0.3M
形E3T-SR42-M1TJ 0.3M
形E3T-SR42-M1TJ-S 0.3M
形E3T-SR43-M1TJ 0.3M
形E3T-SR43-M1TJ-S 0.3M
形E3T-SR44-M1TJ 0.3M
形E3T-SR44-M1TJ-S 0.3M ●拡散反射形 形E3T-FD11-M1TJ 0.3M 形E3T-FD12-M1TJ 0.3M
形E3T-FD13-M1TJ 0.3M
形E3T-FD14-M1TJ 0.3M ●限定反射形 形E3T-SL11-M1TJ 0.3M
形E3T-SL12-M1TJ 0.3M
形E3T-SL13-M1TJ 0.3M
形E3T-SL14-M1TJ 0.3M
形E3T-SL21-M1TJ 0.3M
形E3T-SL22-M1TJ 0.3M
形E3T-SL23-M1TJ 0.3M
形E3T-SL24-M1TJ 0.3M ●BGS反射形 形E3T-FL11-M1TJ 0.3M
形E3T-FL12-M1TJ 0.3M
形E3T-FL13-M1TJ 0.3M
形E3T-FL14-M1TJ 0.3M
形E3T-FL21-M1TJ 0.3M
形E3T-FL22-M1TJ 0.3M
形E3T-FL23-M1TJ 0.3M
形E3T-FL24-M1TJ 0.3M | ①+V ③0V ④出力 | ●片側コネクタ [推奨] 形XS5F-D42□-□80-□ *2 ストレート 2m:形XS5F-D421-D80-F 5m:形XS5F-D421-G80-F [その他の接続可能な機種] 形XS2F-□42□-□80-□ *1 *3 ●両側コネクタ [推奨] 形XS5W-D42□-□81-□ *2 ストレート/ストレート 2m:形XS5W-D421-D81-F 5m:形XS5W-D421-G81-F [その他の接続可能な機種] 形XS2W-D42□-□81-□ *1 *3 |
| 形E3T | コネクタケーブル(★推奨) |
| 接続方式 | 形式 | ピンNo. | 片側コネクタ |
コ ネ ク タ 中 継 タ イ プ | M8標準コネクタ(4ピン) | 形E3T-□□□-M3J ●透過形 形E3T-ST11-M3J 0.3M
形E3T-ST12-M3J 0.3M
形E3T-ST13-M3J 0.5M
形E3T-ST14-M3J 0.5M
形E3T-ST24-M3J 0.5M
形E3T-ST31-M3J 0.3M
形E3T-ST32-M3J 0.3M
形E3T-FT11-M3J 0.3M
形E3T-FT12-M3J 0.3M
形E3T-FT21-M3J 0.3M
形E3T-FT22-M3J 0.3M ●回帰反射形 形E3T-SR41-M3J-S 0.3M ●拡散反射形 形E3T-FD14-M3J 0.3M ●限定反射形 形E3T-SL11-M3J 0.3M
形E3T-SL12-M3J 0.3M
形E3T-SL13-M3J 0.5M
形E3T-SL14-M3J 0.5M
形E3T-SL21-M3J 0.3M
形E3T-SL23-M3J 0.3M ●BGS反射形
形E3T-FL24-M3J 0.3M | ①+V ③0V ④出力 | ●片側コネクタ [推奨] 形XS3F-M42□-4□□-□ *4 ストレート 2m:形XS3F-M421-402-A 5m:形XS3F-M421-405-A ●両側コネクタ [推奨] 形XS3W-M42□-4□□-□ *4 ストレート/ストレート ロボットケーブル 2m:形XS3W-M421-402-(P)R 5m:形XS3W-M421-405-(P)R [その他の接続可能な機種] 形XS3W-M42C-4C2-A *5 (M8-M12 変換ケーブル) |
| 形E3T | コネクタケーブル(★推奨) |
| 接続方式 | 形式 | ピンNo. | 片側コネクタ |
コ ネ ク タ 中 継 タ イ プ | M8標準コネクタ(3ピン) | 形E3T-□□□-M5J ●透過形 形E3T-ST11-M5J 0.3M
形E3T-ST13-M5J 0.3M
形E3T-ST14-M5J 0.3M
形E3T-FT13-M5J 0.3M
形E3T-FT14-M5J 0.3M ●回帰反射形 形E3T-SR41-M5J 0.3M
形E3T-SR41-M5J-S 0.3M
形E3T-SR42-M5J 0.3M
形E3T-SR42-M5J-S 0.3M
形E3T-SR43-M5J 0.3M
形E3T-SR43-M5J-S 0.3M 形E3T-SR44-M5J 0.3M 形E3T-SR44-M5J-S 0.3M ●拡散反射形
形E3T-FD13-M5J 0.3M
形E3T-FD14-M5J 0.3M ●限定設定形 形E3T-SL13-M5J 0.3M
形E3T-SL14-M5J 0.3M
形E3T-SL21-M5J 0.3M
形E3T-SL23-M5J 0.3M
形E3T-SL24-M5J 0.3M ●BGS反射形 形E3T-FL23-M5J 0.3M | ①+V ③0V ④出力 | ●片側コネクタ [推奨] 形XS3F-M32□-3□□-□ *4 ストレート 2m:形XS3F-M321-302-A 5m:形XS3F-M321-305-A ●両側コネクタ [推奨] 形XS3W-M32□-3□□-□ *4 ストレート/ストレート ロボットケーブル 2m:形XS3W-M321-302-(P)R 5m:形XS3W-M321-305-(P)R [その他の接続可能な機種] - |
*1 形XS2F、形XS2Wの形式、ケーブルの長さ、仕様等についてはこちらのFAQをご覧ください。
*2 形XS5□の形式、ケーブルの長さ、仕様等についてはこちらのFAQをご覧ください。
*3 スマートクリックタイプの形E3Tと組み合わせて使用した場合もスマートクリックにはなりません。ねじ締めかん合となります。
*4 形XS3F、XS3Wの形式、ケーブルの長さ、仕様についてはこちらのFAQをご覧ください。
*5 M8-M12 変換ケーブル:形XS3W-M42C-4C2-Aの詳細はこちらのFAQをご覧ください