形G3PAの温度アラームの表示窓がピンク色から赤色に変化したときに表示する数字は、温度アラームの設定温度です。
トライアック素子周辺の温度が上昇し、設定された温度に達したことを表します。
なお、形式によって、設定されている温度は異なります。(表1)をご覧ください。
素子が故障している恐れがあるので、パワーデバイスカートリッジを交換してください。
パワーデバイスカートリッジの形式は(表2)をご覧ください。
■ 形G3PA 温度アラームの表示窓
(表1) 形G3PA 温度アラームの設定温度
入力の
定格電圧 | 出力の
定格負荷 *1 | 形式 | 温度アラームの設定温度 |
| DC5~24V | 10A AC24~240V | 形G3PA-210B-VD-X DC5-24 | 110℃ |
20A AC24~240V | 形G3PA-220B-VD-X DC5-24 | 105℃ |
40A AC24~240V | 形G3PA-240B-VD DC5-24 | 115℃ |
60A AC24~240V | 形G3PA-260B-VD DC5-24 |
| DC12~24V | 20A AC200~400V | 形G3PA-420B-VD DC12-24 | 110℃ |
30A AC200~400V | 形G3PA-430B-VD DC12-24 | 115℃ |
20A AC200~480V | 形G3PA-420B-VD-2 DC12-24 | 110℃ |
30A AC200~480V | 形G3PA-430B-VD-2 DC12-24 | 115℃ |
50A AC200~480V | 形G3PA-450B-VD-2 DC12-24 | 105℃ |
(表2) 形G3PA パワーデバイスカートリッジの形式
入力の
定格電圧 | 出力の
定格負荷 *1 | 形式 | パワーデバイスカートリッジ (別売) |
| DC5~24V | 10A AC24~240V | 形G3PA-210B-VD-X DC5-24 | 形G32A-A10-VD-X DC5-24 |
20A AC24~240V | 形G3PA-220B-VD-X DC5-24 | 形G32A-A20-VD-X DC5-24 |
40A AC24~240V | 形G3PA-240B-VD DC5-24 | 形G32A-A40-VD DC5-24 |
60A AC24~240V | 形G3PA-260B-VD DC5-24 | 形G32A-A60-VD DC5-24 |
| DC12~24V | 20A AC200~400V | 形G3PA-420B-VD DC12-24 | 形G32A-A420-VD DC12-24 |
30A AC200~400V | 形G3PA-430B-VD DC12-24 | 形G32A-A430-VD DC12-24 |
20A AC200~480V | 形G3PA-420B-VD-2 DC12-24 | 形G32A-A420-VD-2 DC12-24 |
30A AC200~480V | 形G3PA-430B-VD-2 DC12-24 | 形G32A-A430-VD-2 DC12-24 |
50A AC200~480V | 形G3PA-450B-VD-2 DC12-24 | 形G32A-A450-VD-2 DC12-24 |
*1 周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。