FQシリーズ、FQ2シリーズのタッチファインダに使用する推奨SDカードを教えてください。
タッチファインダ FQ2-D□、FQ-D□に使用する推奨SDカードの形式、容量を紹介します。
タッチファインダ FQ2-D□、FQ-D□に使用する推奨SDカードの形式、容量を紹介します。
金属やガラス基板、プリント基板等に刻印されるダイレクトパーツマーキングが読み取り可能な機種として、コードリーダ FQ-CR2、画像センサ FH、FQ2-S4シリーズなどをご紹介します。
マイクロQRコードを読み取ることができる機種を紹介します。
バーコードと2次元コードの両方を読み取りできる機種を紹介します。
白黒反転したバーコードを読み取ることができる機種として、マルチコードリーダ V400-R2シリーズ、画像センサ FH、FQ2-S4シリーズを紹介します。
コードリーダのPPEの計算方法を説明します。
コードリーダのPPEとは何か説明します。
画像変換ツール IfzToBitmap を紹介します。パソコンで閲覧したり、BMP・JPEG・TIFF形式への変換、保存が可能です。
タッチファインダ FQ2-D□、FQ-D□とスイッチングハブ W4S1間のLANケーブルについて説明します。
コードリーダ V400-H111、V400-H211、V400-F250、V400-F350、V400-F050、V400-R1CF、V400-R1CSをパソコンで設定するためのツールを紹介します。
コードリーダ FQ-CR20010F-M、FQ-CR10010F-M、FQ-CR25010F-M、FQ-CR15010F-MとPLCをEthernetで通信する方法について説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。