保護構造IP67以上を満足する機種を推奨します。
(保護構造についてはこちらのFAQ をご覧ください。)
下表をご覧の上、ご選定ください。
ただし、屋外用ではありませんのでご注意ください。
屋外での使用についてはこちらのFAQ をご覧ください。
(表1) アンプ内蔵形光電センサ
(表2) アンプ分離形光電センサ
(表3) 電源内蔵形光電センサ
(表1) アンプ内蔵形光電センサ
| 種類 | シリーズ | 保護構造 |
| 距離設定形光電センサ | E3AS | IP67 (IEC60529) IP69K (ISO20653) IP67G (JIS C 0920 附属書1) |
| 耐油光電センサ | E3ZR-C | IP67 (IEC60529) IP67G (JIS C 0920 付属書1) オムロン耐油コンポーネント 評価基準 *1 合格 |
| IO-Link 光電センサ | E3Z-□-IL□ | IP67 (IEC60529) |
| カラーマーク光電センサ | E3S-DC | IP67 (IEC60529) |
| 透明体検出光電センサ | E3S-DB | IP67 (IEC) IP69K (DIN40050-9) *2 |
| アンプ内蔵CMOSレーザセンサ | ZX0 | IP67 (IEC) |
| 光電センサ | E3FA | IP67 (IEC) IP69K (DIN40050-9) *2 |
| アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) | E3T | IP67 (IEC60529) *4 |
| アンプ内蔵形光電センサ(小型) | E3Z | IP67 (IEC) |
| マーク検出・ステンレスケースアンプ内蔵光電センサ(小型・ティーチングタイプ) | E3ZM-V | IP67 (IEC60529) IP69K (DIN40050-9) *2 |
| 耐油・堅牢・小型光電センサ | E3ZM-C | IP67 (IEC60529) (社内規格 耐油) IP69K (DIN40050-9) *2 |
| PETボトル検出・ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型・ティーチングタイプ) | E3ZM-B | IP67 (IEC60529) IP69K (DIN40050-9) *2 |
| ステンレスケースアンプ内蔵形光電センサ(小型) | E3ZM | IP67 (IEC60529) IP69K (DIN40050-9) *2 |
| アンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ) | E3Z-LT / LR / LL | IP67 (IEC) |
| E3Z-LS | E3Z-LS | IP67 (IEC) |
| アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) | E3Z-G | IP64 (IEC) |
| 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) | E3S-C | IP67 (IEC)(社内規格 耐油) NEMA 6P *3 |
| 距離設定形光電センサ(メタルケース) | E3S-CL | E3S-CL1 | IP67 (IEC) NEMA 6P *3 |
| E3S-CL2 | IP67 (IEC)(社内規格 耐油) NEMA 6P *3 |
| アンプ内蔵光電センサ(中型) | E3S-A | | IP67 (IEC) NEMA 4X *3 |
| 基板センサ | E3S-LS3 | IP40 (IEC) |
| 透明体検知用光電センサ | E3S-R | IP67 (IEC) |
| 溝型光電センサ | E3S-GS3E4 | IP67 (IEC) |
*1 「オムロン耐油コンポーネント評価基準」とは、オムロン独自の耐久性評価基準です。
接続方式においてコネクタ中継タイプについては、耐油コネクタ(XS5□R)が正しくかん合された状態での保護構造性能です。 (切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)
耐油コネクタ(XS5FR)のコネクタがなくケーブル芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。
また、ケーブル引き出しタイプについても、ケーブル芯線が出ている部分については、本性能の対象外です。
*2 ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。
水量は、14~16リットル/分です。 供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施します。
*3 NEMA(National Electrical Manufacturers Association:米国電機工業会)規格
*4 ISO13849-1(PLc、cat1)適合時の保護構造は、E3T-STシリーズはIP54、E3T-FTシリーズはIP67です。2023年12月認証取得。
(表2) アンプ分離形光電センサ
| 種類 | シリーズ | 形式 | 保護構造 |
| スマートレーザセンサ | E3NC | センサヘッド | E3NC-LH | IP67 (IEC) *5 |
| アンプユニット | E3NC-LA | - (規定なし) |
| デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) | E3C-LDA-N | センサヘッド | E3C-LD | IP40 (IEC) |
| E3C-LR | IP40 (IEC60529) |
| 小型ヘッドアンプ分離光電センサ | E3C | センサ部 | E3C-S10 | IP64 (EC) |
| E3C-S20W | IP50 (IEC) |
| E3C-S50 | IP64 (IEC) |
E3C-S30T E3C-S30W | IP60 (EC) |
E3C-1 E3C-2 | IP66 (IEC) |
| E3C-DS5W | IP50 (IEC) |
E3C-DS10 E3C-LS3R | IP64 (IEC) |
| アンプユニット部 | E3C-JC4P | IP40 (IEC) |
*5 E3NC-LH02はボリウムロック時のみです。
E39-P5□には異物進入防止のパッキンが入っていますが、E3NC-LH□□とE39-P5□の間の保護構造は保証いたしません。
(表3) 電源内蔵形光電センサ
| 種類 | シリーズ | 保護構造 |
| AC/DC電源フリータイプ 光電センサ | E3JK | IP64 (IEC) |
| E3JM | IP66 (IEC) |
なお、保護構造はカタログの定格性能欄に掲載しています。
(表1)~(表3)に掲載がない場合は、カタログにてご確認ください。
・カタログ掲載例:E3Z

〔注意点〕
・レンズ面に水がついた場合は、誤動作することがあります。ワークがない状態でも、水滴により、透過形、回帰反射形は遮光状態となる場合があります。 (拡散反射形は、入光状態)
・検出距離が低下します。