交換手順については下表をご覧ください。
(表1) 操作部側から交換する場合
(表2) ソケット部側(配線側)から交換する場合
(表1) 操作部側から交換する場合
手順 |
方法
|
| ①操作部/ソケット部を外す | 操作部を図のように引き抜くとはずれます。 手ではずしにくい時は、操作部引き抜き工具:形A3PJ-5080(別売)を お使いください。
|
| ②ランプ部 *1 を外す | 引き抜き工具:形A16Z-5080(別売)を使用して、ランプ部をつまみ、引き抜いてください。 (手で外すことはできません)  |
| ③ランプ部 *1 を取りつける | 引き抜き工具:形A16Z-5080(別売)を使用して、ランプ部の外し方②の逆の手順で取りつけてください。 向きに注意してランプ部を挿入してください。
・ランプ部の挿入の向き ランプ部にガイド用突起が2つ設けてあります。 ランプ部の突起とスイッチ部の幅の小さいガイドが合う様に挿入して下さい。 突起によってスイッチ部のソケットには一方向にしか組むことができません。 なお子に穴があいている方はマイナス側です。
|
| ④操作部、ソケット部を取りつける | 操作部全体を下図に示すケース部のA面まで押し込んで取りつけてください。  |
(表2) ソケット部側(配線側)から交換する場合
手順 |
方法
|
| ①操作部/ソケット部を外す | 引き抜き工具:A16Z-5080(別売)を差し込んで、ソケット部をまっすぐ 引き抜いてください。  |
| ②ランプ部 *1 を外す | ランプ部を手で外します。
|
| ③ランプ部 *1 を取りつける | ランプ部は手で取りつけできます。 向きに注意してランプ部を挿入してください。
・ランプ部の挿入の向き ランプ部にガイド用突起が2つ設けてあります。 ランプ部の突起とスイッチ部の幅の小さいガイドが合う様に挿入して下さい。 突起によってスイッチ部のソケットには一方向にしか組むことができません。 なお、LEDランプの端子に穴があいている方はマイナス側です。
|
| ④操作部/ソケット部を取りつける | 下図に示すケース部の凹形状側と、ソケット部、NC端子側のケースガイド溝を組み合わせて「パチッ」と音がするまで押し込んでください。 (ワンタッチで取り付けできます) また、浮き上がりなどがないことをご確認ください。
|
■参考:押ボタンスイッチ 形A16シリーズの構造
操作部、ケース部、ランプ部、ソケット部で構成されています。

なお、以下のユニットもございます。
・操作部ユニット :操作部とケース部を組み合わせたもの
・ソケット部ユニット:ランプ部とソケット部を組み合わせたもの
*1 形A16、形M16シリーズの白熱ランプ照光タイプおよび白熱ランプは、2020年3月に生産を終了します。
代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。
対象形式
セット形式:形A16(5)L-☐☐☐-5-☐、形A16(5)L-☐☐☐-12-☐、形A16(5)L-☐☐☐-24-☐
形M16(5)□-□□-5(-S)、形M16(5)□-□□-12(-S)、形M16(5)□-□□-24(-S)
白熱ランプ:形A16-5、形A16-12、形A16-24