フレキシブルロッド形は、ヘッド付本体、アクチュエータ(ロッド)単品の形式はありません。
アクチュエータ(ロッド)が必要な場合は、アクチュエータ付きヘッドをご購入ください。
形式は下表をご参照ください。
なお、交換が可能な組み合わせについては、こちらのFAQ をご参照ください。
■ 形WLNJ-□-Nシリーズ
・形WLNJ-□(-Nがつかない形式)については、こちらのFAQ をご覧ください。
・スパッタ対策品はご用意しておりません。
・非標準品の形式も掲載していますので、予告なく、生産を終了する場合がございます。
具体的な納期等については、お手数ですが、お取引先の商社様にてご確認ください。
・ヘッド付アクチュエータのみの交換で、標準⇔耐環境形(耐食・耐寒・耐熱・耐候)の仕様変更はできません。
・ロッド(アクチュエータ)の仕様については(表5) をご覧ください。
・モールドタイプの仕様についてはこちらのFAQ をご覧ください。
・対象形式が多いため、「Ctrl」+「F」などでの検索をお奨めします。
| (表1) | 基準形 フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-□-N |
| (表2) | 基準形 フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-30□-N |
| (表3) | 基準形 フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-2□-N |
| (表4) | 基準形 フレキシブルロッド形 スチールワイヤ形 形WLNJ-S2□-N |
| (表5) | 基準形 フレキシブルロッド形 ロッドの仕様 |
(表1) フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-□-N
*3、*4、*5、*6 以外の機種のコンジット口はG1/2、アース端子なしです。
-:ご用意しておりません。
*1 表示灯仕様は、LED(AC/DC10~115V)です。
*2 表示灯仕様は、ネオンランプ(AC125~250V)です。
*3 コンジット口:G1/2 、アース端子付きです。
*4 コンジット口:Pg13.5、アース端子付きです。
*5 コンジット口:1/2-14NPT、アース端子付きです。
*6 コンジット口:M20、アース端子付きです。
*7 耐寒形、耐熱形は、表示灯付の製作には対応できません。(ランプカバーの耐寒性、耐熱性が保証できないため)
(表2) フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-30□-N
*3、*4、*5 以外の機種のコンジット口はG1/2、アース端子なしです。
-:ご用意しておりません。
*1 表示灯仕様は、LED(AC/DC10~115V)です。
*2 表示灯仕様は、ネオンランプ(AC125~250V)です。
*3 コンジット口:G1/2 、アース端子付きです。
*4 コンジット口:Pg13.5、アース端子付きです。
*5 1/2-14NPT、アース端子付きです。
*7 耐寒形、耐熱形は、表示灯付の製作には対応できません。(ランプカバーの耐寒性、耐熱性が保証できないため)
(表3) フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-2□-N
*3、*4、*5 以外の機種のコンジット口はG1/2、アース端子なしです。
*1
表示灯仕様は、LED(AC/DC10~115V)です。
*
2 表示灯仕様は、ネオンランプ(AC125~250V)です。
*3 コンジット口:G1/2 、アース端子付きです。(形式での表記:G1)
*4 コンジット口:Pg13.5、アース端子付きです。(形式での表記:G)
*5 コンジット口:1/2-14NPT、アース端子付きです。(形式での表記:TS)
*7 耐食形は表示灯付の製作には対応できません。 (ランプカバーの耐食性が保証できないため)
*8 形WLNJ-21-N、WL-9H301-Nは2021年10月に生産を終了します。
代替品の確認方法については
こちらのFAQ をご覧ください。
(表4) フレキシブルロッド形 スチールワイヤ形 形WLNJ-S2□-N
*4、*5 以外の機種のコンジット口はG1/2、アース端子なしです。
-:ご用意しておりません。
*1 表示灯仕様は、LED(AC/DC10~115V)です。
*2 表示灯仕様は、ネオンランプ(AC125~250V)です。
*4 コンジット口:Pg13.5、アース端子付きです。
*5 コンジット口:1/2-14NPT、アース端子付きです。
*7 耐食形、耐寒形、耐熱形は表示灯付の製作には対応できません。(ランプカバーの耐食性が保証できないため)
(表5) 形WL-Nシリーズ 基準形 フレキシブルロッド形 ロッドの仕様
| レバー(アクチュエータ)の仕様 | アクチュエ-タ付 ヘッド | 一覧表 |
| 直径
(㎜)
| 長さ (㎜) | 材質 | その他の仕様 |
| Φ6.5 | 140 | ステンレスコイルスプリング | - | 形WL-9H100-N | (表1) 形WLNJ-□-N |
| 耐熱形 | 形WL-9H100TH-N |
| 170 | ステンレスコイルスプリング | - | 形WL-9H106-N |
| 335 | - | 形WL-9H104-N |
| Φ4.8 | 140 | 多重巻きピアノ線スプリング | - | 形WL-9H200-N | (表2) 形WLNJ-30□-N |
| Φ8 | 140 | 樹脂ロッド | - | 形WL-9H300-N | (表3) 形WLNJ-2□-N |
| 耐食形 | 形WL-9H300RP-N |
| 240 | - | 形WL-9H301-N *8 |
| Φ5 | 261.5 | - | 形WL-9H501-N |
| Φ1 | 193 | ステンレスワイヤ | - | 形WL-9H400-N | (表4) 形WLNJ-S2□-N |