形S8VSシリーズのアラーム出力は、正常時ON、検出時OFFです。
■形S8VS アラーム出力の動作
 |
トランジスタON
|
トランジスタOFF
|
不足電圧検出出力 (DC LOW) | 正常 | 不足電圧を検出している状態です。 |
交換時期お知らせ出力 (Yrs) | 正常 交換時期が設定値に達していない状態です。 | 交換時期が設定値に達している状態です。 |
積算稼動時間出力 (Kh) | 正常 積算稼動時間が設定値に達していない状態です。 | 積算稼動時間が設定値に達している状態です。 |
■形S8VSシリーズ 対象形式
| 機能 | 出力仕様 (シンク/ソース) | 出力容量 | 形式 |
交換時期お知らせ機能 タイプ | シンク | 60W | 形S8VS-06024A
形S8VS-06024A-F |
| 90W | 形S8VS-09024A
形S8VS-09024AS
形S8VS-09024APS
形S8VS-09024A-F
形S8VS-09024AS-F |
| 120W | 形S8VS-12024A
形S8VS-12024A-F |
| 180W | 形S8VS-18024A
形S8VS-18024A-F |
| 240W | 形S8VS-24024A
形S8VS-24024A-F |
| ソース | 90W | 形S8VS-09024AP 形S8VS-09024AP-F
形S8VS-09024APS-F |
| 120W | 形S8VS-12024AP 形S8VS-12024AP-F |
| 180W | 形S8VS-18024AP 形S8VS-18024AP-F |
| 240W | 形S8VS-24024AP 形S8VS-24024AP-F |
シンク/ソース 共用 | 480W | 形S8VS-48024A
形S8VS-48024A-F |
| 積算稼働時間計タイプ | シンク | 60W | 形S8VS-06024B
形S8VS-06024B-F |
| 90W | 形S8VS-09024B
形S8VS-09024BS
形S8VS-09024B-F
形S8VS-09024BS-F |
| 120W | 形S8VS-12024B
形S8VS-12024B-F |
| 180W | 形S8VS-18024B
形S8VS-18024B-F |
| 240W | 形S8VS-24024B
形S8VS-24024B-F |
| ソース | 90W | 形S8VS-09024BP
形S8VS-09024BPS 形S8VS-09024BP-F
形S8VS-09024BPS-F |
| 120W | 形S8VS-12024BP 形S8VS-12024BP-F |
| 180W | 形S8VS-18024BP 形S8VS-18024BP-F |
| 240W | 形S8VS-24024BP 形S8VS-24024BP-F |
シンク/ソース 共用 | 480W | 形S8VS-48024B
形S8VS-48024B-F |
■以下の機種にはアラーム出力はありません。
・標準タイプ 形S8VS-01505、形S8VS-01512、形S8VS-01524、形S8VS-03005、形S8VS-03012、形S8VS-03024、形S8VS-06024、形S8VS-06024-F、形S8VS-09024、形S8VS-09024S、形S8VS-09024-F、形S8VS-09024S-F、形S8VS-12024、形S8VS-12024-F、形S8VS-18024、形S8VS-18024-F、形S8VS-24024、形S8VS-24024-F、形S8VS-48024、形S8VS-48024-F
・積算稼働時間タイプ アラーム出力なしタイプ 形S8VS-09024BE、形S8VS-09024BES、形S8VS-09024BE-F、形S8VS-09024BES-F、形S8VS-12024BE、形S8VS-12024BE-F、形S8VS-18024BE、形S8VS-18024BE-F、形S8VS-24024BE、形S8VS-24024BE-F