以下の一覧表を参照ください。
一部の機種については、レバーのみ、ヘッドのみ、本体(レバーなし・ヘッド付)のみで購入が可能です。
■WLCA2-□-N ローラレバー形 基準形 PT=15±5°
 | ・レバーが倒れる角度(最大) :90° ・PT(動作までの動き) :15±5° ・ヘッド取り付け方向:4方向 ・片側動作:可 片側動作は、レバーは左右両側に倒れます。 レバーの押し込みが左か右かどちらかの場合だけ、スイッチ出力が切り替わります。 片側動作の設定は、ヘッドをはずし、操作用プランジャの方向を変えることにより行います。 |
●注意
・非標準品の形式も掲載していますので、予告なく、生産を終了する場合がございます。
具体的な納期等については、お手数ですが、お取引先の商社様にてご確認ください。
・レバーのみの交換で、標準⇔耐環境形(耐食・耐寒・耐熱・耐候性)、スパッタ対策形の仕様変更はできません。
■標準タイプ
・ダブルナットは六角ナットが2個ついています
|
レバー・ローラ・ナット
|
セット形式
|
単体形式
|
|
|
|
|
|
|
|
①直径 ②幅 ③回転半径 ④ローラ材質
|
表示灯
|
セット形式
|
レバー (アクチュ エ-タ)
|
レバーなし・ ヘッド付本体
|
ヘッド
|
|
①φ17.5 ②7 ③R38 ④ステンレス系焼結合金
|
なし
|
WLCA2-N
|
WL-1A100 *1
|
WLRCA2-N
|
WL-1H-N
|
|
ネオンランプ
|
WLCA2-LE-N
|
WL-1A100 *1
|
WLRCA2-LE-N
|
WL-1H-N
|
|
LED
|
WLCA2-LD-N
|
WL-1A100 *1
|
WLRCA2-LD-N
|
WL-1H-N
|
|
①φ17.5 ②7 ③R38 ④ステンレス系焼結合金
|
なし
|
WLCA2-A-N (ダブルナット)
|
WL-1A105 (ダブルナット)
|
WLRCA2-N
|
WL-1H-N
|
|
①φ17.5 ②15 ③R50 ④ステンレス系焼結合金
|
なし
|
WLCA2-7-N
|
WL-1A200 *2
|
WLRCA2-N
|
WL-1H-N
|
|
ネオンランプ
|
WLCA2-7LE-N
|
WL-1A200 *2
|
WLRCA2-LE-N
|
WL-1H-N
|
|
LED
|
WLCA2-7LD-N
|
WL-1A200 *2
|
WLRCA2-LD-N
|
WL-1H-N
|
|
①φ17.5 ②7 ③R63 ④ステンレス系焼結合金
|
なし
|
WLCA2-8-N
|
WL-1A300 *3
|
WLRCA2-N
|
WL-1H-N
|
|
ネオンランプ
|
WLCA2-8LE-N
|
WL-1A300 *3
|
WLRCA2-LE-N
|
WL-1H-N
|
|
LED
|
WLCA2-8LD-N
|
WL-1A300 *3
|
WLRCA2-LD-N
|
WL-1H-N
|
|
①φ17 ②6 ③R38 ④ベアリング
|
なし
|
WLCA2-14-N
|
WL-1A400
|
WLRCA2-N
|
WL-1H-N
|
|
①φ35 ②6 ③R38 ④ナイロン
|
なし
|
WLCA2-65-N
|
WL-1A110
|
WLRCA2-N
|
WL-1H-N
|
|
①φ50 ②6 ③R38 ④ナイロン
|
なし
|
WLCA2-6-N
|
WL-1A106 *4
|
WLRCA2-N
|
WL-1H-N
|
*1 *2 *3 *4
アクチュエータ付ヘッドの形式もございます。
「アクチュエータ付ヘッド」は、ヘッドとアクチュエータを組み合わせたものです。
アクチュエータ付ヘッドは、以下の形式です。*1:WL-1H1100-N
*2:WL-1H1200-N
*3:WL-1H1300-N
*4:WL-1H1106-N
■耐環境タイプ (耐食、耐熱、耐寒、耐候性タイプ、スパッタ対策形)
|
耐 環 境 性
|
レバー・ローラ・ナット
|
セット形式
|
単体形式
|
|
|
|
|
|
|
|
①直径 ②幅 ③回転半径 ④ローラ材質
|
表示灯
|
セット形式
|
レバー (アクチュエ-タ)
|
レバーなし・ ヘッド付本体
|
ヘッド
|
|
耐食*6
|
①φ17.5 ②7 ③R38 ④ステンレス系焼結合金
|
なし
|
WLCA2-RP-N
|
WL-1A100RP
|
WLRCA2-RP-N
|
ご用意しておりません
|
|
①φ17.5 ②15 ③R50 ④ステンレス系焼結合金
|
WLCA2-7RP-N
|
用意しておりません
|
WLRCA2-RP-N
|
ご用意しておりません
|
|
①φ17.5 ②7 ③R63 ④ステンレス系焼結合金
|
WLCA2-8RP-N
|
ご意しておりません
|
WLRCA2-RP-N
|
ご用意しておりません
|
|
耐寒 *6
|
①φ17.5 ②7 ③R38 ④ステンレス系焼結合金
|
なし
|
WLCA2-TC-N
|
WL-1A100
|
WLRCA2-TC-N
|
ご用意しておりません
|
|
①φ17.5 ②15 ③R50 ④ステンレス系焼結合金
|
WLCA2-7TC-N
|
WL-1A200
|
WLRCA2-TC-N
|
ご用意しておりません
|
|
①φ17.5 ②7 ③R63④ステンレス系焼結合金
|
WLCA2-8TC-N
|
WL-1A300
|
WLRCA2-TC-N
|
ご用意しておりません
|
|
耐熱*6
|
①φ17.5 ②7 ③R38 ④ステンレス系焼結合金
|
なし
|
WLCA2-TH-N
|
WL-1A100
|
WLRCA2-TH-N
|
WL-1HTH-N
|
|
①φ17.5 ②15 ③R50 ④ステンレス系焼結合金
|
WLCA2-7TH-N
|
WL-1A200
|
WLRCA2-TH-N
|
WL-1HTH-N
|
|
①φ17.5 ②7 ③R63 ④ステンレス系焼結合金
|
WLCA2-8TH-N
|
WL-1A300
|
WLRCA2-TH-N
|
WL-1HTH-N
|
|
耐候性
|
①φ17.5 ②7 ③R38 ④ステンレス系焼結合金
|
なし
|
WLCA2-P1-N
|
WL-1A100P1
|
WLRCA2-P1-N
|
ご用意しておりません
|
|
①φ17.5 ②15 ③R50 ④ステンレス系焼結合金
|
WLCA2-7P1-N
|
ご用意しておりません
|
WLRCA2-P1-N
|
ご用意しておりません
|
|
①φ17.5 ②7 ③R63 ④ステンレス系焼結合金
|
WLCA2-8P1-N
|
WL-1A300P1
|
WLRCA2-P1-N
|
ご用意しておりません
|
|
スパッタ 対策形 *7
|
①φ17.5 ②7 ③R38 ④ステンレス系焼結合金
|
ネオンランプ
|
WLCA2-LES-N
|
WL-1A103S *5
|
WLRCA2-LES-N
|
ご用意しておりません
|
|
LED
|
WLCA2-LDS-N
|
WL-1A103S *5
|
WLRCA2-LDS-N
|
ご用意しておりません
|
|
①φ17.5 ②7 ③R38 ④ステンレス系焼結合金
|
ネオンランプ
|
WLCA2-LEAS-N (ダブルナット)
|
WL-1A105S (ダブルナット)
|
ご用意しておりません
|
ご用意しておりません
|
|
LED
|
WLCA2-LDAS-N (ダブルナット)
|
WL-1A105S (ダブルナット)
|
ご用意しておりません
|
ご用意しておりません
|
*5 アクチュエータ付ヘッドの形式もございます。形式は、WL-1H1100S-N です。
「アクチュエータ付ヘッド」は、ヘッドとアクチュエータを組み合わせたものです。

*6 耐食形、耐寒形、耐熱形は、表示灯付は対応できません。(ランプカバーの耐食性、耐寒性、耐熱性が保証できないため)
*7 スパッタ対策形は、表示灯付のみです。
LEは、ネオンランプ(AC125~250V)、LDはLED(AC/DC10~115V)です。