EtherCAT通信ケーブルの条件を紹介します。
NJシリーズのCPUユニットでEtherCAT通信に使用可能なケーブルを教えてください。
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
NJ/NXシリーズ CPUユニットでEtherNet/IP通信やEtherCAT通信に使用可能なケーブルを教えてください。 8K表示数 NJ/NX/NYシリーズのCPUユニットをSysmac Studio(パソコン)に接続する方法を教えてください。 10.49K表示数 C200HS/C200HX/C200HG/C200HE/CQM1/CPM1/CPM1A/CPM2A/SRM1シリーズとパソコンの接続ケーブルの組み合わせを教えてください。 5.27K表示数 NJ/NXシリーズコントローラに接続できるユニットと台数を教えてください。 2.99K表示数 CS1/CJ1シリーズとパソコンとの接続ケーブルの組み合わせを教えてください。 18.26K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット