本体の天面にフル形式、電源電圧仕様を記載しています。
なお、ご注文時の電源電圧の指定についてはこちらのFAQ をご覧ください。
下の写真の形式は、「形H3CR-A8 AC100-240/DC100-125」 です。
・正面には「H3CR」のみ記載しています。

●対象形式
対象形式が多いので「Ctrl+F」などでの検索をお奨めします。
| 表 | シリーズ |
| (表1) | ソリッドステートタイマ 形H3CR-Aシリーズ 5動作マルチ 8ピンタイプ |
| (表2) | ソリッドステートタイマ 形H3CR-Aシリーズ 8動作マルチ 11ピンタイプ |
| (表3) | ツインタイマ 形H3CR-Fシリーズ |
| (表4) | スターデルタタイマ 形H3CR-Gシリーズ |
| (表5) | 電源オフディレータイマ 形H3CR-Hシリーズ |
(表1) ソリッドステートタイマ 形H3CR-Aシリーズ 5動作マルチ 8ピンタイプ
・電源スタートです。入力信号はありません。
| 時間仕様 | 出力方式 | 電源電圧 | 形式 |
0.05s ~ 300h | 接点出力 (2c・限時) | AC100-240/ DC100-125 | 形H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 形H3CR-A8-313 AC100-/DC100- 300H *1 *2 *7 形H3CR-A8-400 AC100-/DC100- 300H *1 *3 *7 形H3CR-A8-43 AC100-240/DC100-125 *4 *11 形H3CR-A8-601 AC100-/DC100- *1 *3 *7 形H3CR-A8-604 AC100-/DC100- *1 *3 *7 *11 |
AC24-48/ DC12-48 | 形H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 形H3CR-A8-313 AC24-48/DC12-48 *2 形H3CR-A8-400 AC24-48/DC12- *1 *3 |
AC24-48/ DC24-48 | 形H3CR-A8-43 AC24-48/DC24-48 *4 *11 |
| DC24V | 形H3CR-A8-302 *5 |
| DC100V | 形H3CR-A8-31 DC100 300H *6 *7 |
接点出力 (2c・ 限時と瞬時) | AC100-240/ DC100-125 | 形H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 形H3CR-A8E-343 AC100-/DC100-125 *1 *2 *7 |
AC24-48/ DC12-48 | 形H3CR-A8E AC/DC24-48 |
トランジスタ出力 (1点・限時) | AC24-48/ DC12-48 | 形H3CR-A8S AC24-48/DC12-48 |
0.1s ~ 600h | 接点出力 (2c・限時) | AC100-240/ DC100-125 | 形H3CR-A8-301 AC100-240/DC100-125 *1 *2 *7 |
AC24-48/ DC12-48 | 形H3CR-A8-301 AC24-48/DC12-48 |
(表2) ソリッドステートタイマ 形H3CR-Aシリーズ 8動作マルチ 11ピンタイプ
時間
仕様 | 入力
方式 | 出力方式 | 電源電圧 | 形式 |
0.05s ~ 300h | 無電圧 入力 | 接点出力 (2c・限時) | AC100-240/ DC100-125 | 形H3CR-A AC100-240/DC100-125 形H3CR-A-313 AC100-240/DC100-125 *2 形H3CR-A-343 AC100-240/DC100-125 *2 形H3CR-A-400 AC100-240/DC100-125 *3 形H3CR-A-43 AC100-240/DC100-125 *4 *11 形H3CR-A-601 AC100-240/DC100-125 *3 形H3CR-A-602 AC100-240/DC100-125 *2 |
AC24-48/ DC12-48 | 形H3CR-A AC24-48/DC12-48 形H3CR-A-313 AC24-48/DC12-48 *2 形H3CR-A-400 AC24-48/DC12-48 *3 |
AC24-48/ DC24-48 | 形H3CR-A-43 AC24-48/DC24-48 *4 *11 |
| DC24V | 形H3CR-A-302 DC24 *5 |
| DC100V | 形H3CR-A-31 DC100 300H *6 |
電圧 入力 | 接点出力 (2c・限時) | AC100-240/ DC100-125 | 形H3CR-AP AC100-240/DC100-125 |
AC24-48/ DC12-48 | 形H3CR-AP AC24-48/DC12-48 |
無電圧 入力 | トランジスタ出力 (1点・限時) | AC24-48/ DC12-48 | 形H3CR-AS AC24-48/DC12-48 |
0.1s ~ 600h | 無電圧 入力 | 接点出力 (2c・限時) | AC100-240/ DC100-125 | 形H3CR-A-301 AC100-240/DC100-125 |
AC24-48/ DC12-48 | 形H3CR-A-301 AC24-48/DC12-48 |
(表3) ツインタイマ 形H3CR-Fシリーズ
| ピン数 | 動作モード | 電源電圧(形式での指定) | 形式 |
| 11 | フリッカ オフスタート | AC100-240/DC100-125 | 形H3CR-F AC100-240/DC100-125 |
| AC24-48/DC12-48 | 形H3CR-F AC24-48/DC12-48 |
フリッカ オンスタート | AC100-240/DC100-125 | 形H3CR-FN AC100-240/DC100-125 |
| AC24-48/DC12-48 | 形H3CR-FN AC24-48/DC12-48 |
| 8 | フリッカ オフスタート | AC100-240/DC100-125 | 形H3CR-F8 AC100-240/DC100-125 |
| AC24-48/DC12-48 | 形H3CR-F8 AC24-48/DC12-48 形H3CR-F8-343 AC24-48/DC12-48 *2 |
フリッカ オンスタート | AC100-240/DC100-125 | 形H3CR-F8N AC100-240/DC100-125 |
| AC24-48/DC12-48 | 形H3CR-F8N AC24-48/DC12-48 |
(表4) スターデルタタイマ 形H3CR-Gシリーズ
| ピン数 | 出力仕様 | 電源電圧 (形式での指定) | 形式 |
| 8 | 接点出力 (スター回路:1a デルタ回路:1a) 瞬時接点なし | AC100-120 | 形H3CR-G8L AC100-120 形H3CR-G8L-30 AC100-120 *8 |
| AC200-240 | 形H3CR-G8L AC200-240 形H3CR-G8L-30 AC200-240 *8 |
| AC100/110/120 | 形H3CR-G8L-303 AC100/110/120 *2 形H3CR-G8L-604 AC100/110/120 *3 *11 |
| AC200/220/240 | 形H3CR-G8L-303 AC200/220/240 *10 |
接点点出力 (スター回路:1a デルタ回路:1a 瞬時接点:1a) | AC100-120 | 形H3CR-G8EL AC100-120 形H3CR-G8EL-31 AC100-120 *8 |
| AC200-240 | 形H3CR-G8EL AC200-240 形H3CR-G8EL-31 AC200-240 *8 |
| AC100/110/120 | 形H3CR-G8EL-301 AC100/110/120 *9 形H3CR-G8EL-303 AC100/110/120 *2 |
| AC200/220/240 | 形H3CR-G8EL-301 AC200/220/240 *9 形H3CR-G8EL-303 AC200/220/240 *2 |
(表5) 電源オフディレータイマ 形H3CR-Hシリーズ
・形H3CR-Hシリーズでは、電源電圧のあとに時間仕様の指定が必要です。
時間仕様はSシリーズ(0.05秒~12秒)、Mシリーズ(0.05分~12分)があります。
(ただし、一部の機種で最大6秒という時間仕様があります。*10 をご参照ください。)
| ピン数 | 強制リセット | 電源電圧(形式での指定) | 形式 |
| 11 | あり | AC/DC24 | 形H3CR-HRL AC/DC24 M 形H3CR-HRL AC/DC24 S |
| AC100-120 | 形H3CR-HRL AC100-120 M 形H3CR-HRL AC100-120 S |
| AC200-240 | 形H3CR-HRL AC200-240 M 形H3CR-HRL AC200-240 S |
| DC100-125 | 形H3CR-HRL DC100-125 M 形H3CR-HRL DC100-125 S |
| DC48 | 形H3CR-HRL DC48 M 形H3CR-HRL DC48 S |
| ピン数 | 強制リセット | 電源電圧(形式での指定) | 形式 |
| 8 | なし | AC/DC24 | 形H3CR-H8L AC/DC24 M 形H3CR-H8L AC/DC24 S 形H3CR-H8L-343 AC/DC24 S *2 形H3CR-H8L-400 AC/DC24 12M *3 |
| AC100-120 | 形H3CR-H8L AC100-120 M 形H3CR-H8L AC100-120 S 形H3CR-H8L-343 AC100-120 M *2 *12 形H3CR-H8L-343 AC100-120 S *2 |
| AC200-240 | 形H3CR-H8L AC200-240 M 形H3CR-H8L AC200-240 S 形H3CR-H8L-400 AC100-120 S *3 |
| AC200/220/240 | 形H3CR-H8L-343 AC200/220/240 S *2 |
| DC100-125 | 形H3CR-H8L DC100-125 M 形H3CR-H8L DC100-125 S |
| DC48 | 形H3CR-H8L DC48 M 形H3CR-H8L DC48 S |
| ピン数 | 強制リセット | 電源電圧(形式での指定) | 形式 |
| 8 | あり | AC/DC24 | 形H3CR-H8RL AC/DC24 M 形H3CR-H8RL AC/DC24 S |
| AC100-120 | 形H3CR-H8RL AC100-120 M 形H3CR-H8RL AC100-120 S |
| AC200-240 | 形H3CR-H8RL AC200-240 M 形H3CR-H8RL AC200-240 S |
| DC100-125 | 形H3CR-H8RL DC100-125 M 形H3CR-H8RL DC100-125 S |
| DC48 | 形H3CR-H8RL DC48 M 形H3CR-H8RL DC48 S |
| AC100 | 形H3CR-H8RL-40 AC100 6S *10 |
| AC110 | 形H3CR-H8RL-40 AC110 6S *10 |
| AC200 | 形H3CR-H8RL-40 AC200 6S *10 |
| AC220 | 形H3CR-H8RL-40 AC220 6S *10 |
| AC240 | 形H3CR-H8RL-40 AC240 6S *10 |
*1 形式の桁数の関係上、電圧指定の表現が異なります。
形式上「AC100-/DC100-」という表記はAC100-240/DC100-125、
「AC24-48/DC12-」という表記は、 AC24-48/DC12-48です。
*2 形H3CR-A□-313、形H3CR-A□-343、形H3CR-A□-602、形H3CR-F□-343、
形H3CR-G□-303、形H3CR-H□-343は、振動対策品です。
その他の仕様は形式末尾の「-313」「-343」「-602」「-303」を除いた形式と同じです。
*3 形H3CR-A□-400、形H3CR-A□-601、形H3CR-A□-604、形H3CR-G□-604、
形H3CR-H□-400は、基板コーティング品です。
その他の仕様は形式末尾の「-400」「-601」「-604」を除いた形式と同じです。
*4 形H3CR-A□-43は、内蔵リレーにプラスチックシールリレー(金メッキの接点)を使用している
商品です。その他の仕様は形式末尾の「-43」を除いた形式と同じです。
*5 形H3CR-A□-302は、DC24V専用品で、突入電流を低減したタイプです。
形H3CR-A□-302 DC24の突入電流は約50mAです。
形H3CR-A□ AC24-48/DC12-48の突入電流は約570mA(DC26.4V使用時)です。
その他の仕様は形式末尾の「-302」を除いた形式と同じです。
*6 形H3CR-A□-31はDC100V専用品(使用電圧範囲:DC50V~DC137.5V)です。
その他の仕様は末尾「-31」を除いた形式と同じです。
*7 時間仕様は形H3CR-Aと同じです。形式末尾の300Hは最大時間が300Hであることを表します。
*8 形H3CR-G8L-30、形H3CR-G8EL-31は、特殊端子配置タイプです。
その他の仕様は形式末尾の「-30」「-31」を除いた形式と同じです。
*9 形H3CR-G8EL-301はです。スター・デルタ切換時間を0.04s/0.1s/0.5s/0.6s/0.7s/1s とし、
初期設定を1sにして出荷致します。
*10 形H3CR-H8RL-40 AC□ 6S の時間仕様は0.05秒~6秒です。
*11 2022年3月末に生産を終了します。代替品の確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください。
*12 電源電圧AC100~120V、時間仕様:Mシリーズは、2022年3月末に生産を終了します。
代替品の確認方法についてはこちらのFAQ をご覧ください