H3CR-A、H3YN、H3DT-L/-N、H3RN、H3DK-M/S、H3DSシリーズのご紹介。インターバル動作(Eモード)は設定した時間の間だけONします。電源スタートと信号スタートがあります。
インターバル動作が可能なアナログタイマを教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
オンディレー動作が可能なアナログタイマを教えてください。 2.77K表示数 タイマのインターバル動作とはどのような動作ですか? 16.43K表示数 インターバル動作が可能なデジタルタイマを教えてください。 1.92K表示数 タイマとリレーを使った遅延動作限時復帰回路を教えてください。 8.56K表示数 フリッカ動作が可能なデジタルタイマを教えてください。 3.99K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット