形式末尾「A」は、表示灯モードがしゃ光時点灯でNPN出力、「R」は、表示灯モードがしゃ光時点灯でPNP出力、「P」は表示灯モードが入光時点灯でPNP出力です。
「WR」はコード引き出しタイプであることを表します。
下表をご参照ください。■形EE-SX67□ 形式末尾「A」「P」「WR」の表す仕様
対象 形式 | 接続方式 | 表示灯 モード | 出力仕様 | 接続について |
| NPN | PNP |
| (表1) | コネクタタイプ | 入光時 点灯 | 形EE-SX67□ | 形EE-SX67□P | 別売りのコネクタまたはコネクタコードを使用します。詳細はこちらのFAQ をご覧ください。 |
しゃ光時 点灯 | 形EE-SX67□A | 形EE-SX67□R |
| (表2) | コード引き出しタイプ | 入光時 点灯 | 形EE-SX67□-WR | 形EE-SX67□P-WR | コードの仕様は、ロボットコード φ2.8㎜、4芯です。 先端はバラ線です。 |
しゃ光時 点灯 | ご用意しておりません。 | - |
(表1) コネクタタイプ 形EE-SX67□、形EE-SX67□A
・別売りのコネクタまたはコネクタコードを使用します。
| 形状 | 動作モード | 表示灯モード | 形式 |
| NPN出力 | PNP出力 |
| 標準型
| しゃ光時ON
入光時ON
(切替可 *1) | 入光時点灯 | 形EE-SX670 | 形EE-SX670P |
| しゃ光時点灯 | 形EE-SX670A | 形EE-SX670R |
| L型
| 入光時点灯 | 形EE-SX671 | 形EE-SX671P |
| しゃ光時点灯 | 形EE-SX671A | 形EE-SX671R |
T型溝中心 7㎜
| 入光時点灯 | 形EE-SX672 | 形EE-SX672P |
| しゃ光時点灯 | 形EE-SX672A | 形EE-SX672R |
| 形状 | 動作モード | 表示灯モード | 形式 |
| NPN出力 | PNP出力 |
| 密着取付型
| しゃ光時ON
入光時ON
(切替可 *1) | 入光時点灯 | 形EE-SX673 | 形EE-SX673P |
| しゃ光時点灯 | 形EE-SX673A | 形EE-SX673R |
| 密着型
| 入光時点灯 | 形EE-SX674 | 形EE-SX674P |
| しゃ光時点灯 | 形EE-SX674A | 形EE-SX674R |
T型溝中心 10㎜
| 入光時点灯 | 形EE-SX675 | 形EE-SX675P |
| F型
| 入光時点灯 | 形EE-SX676 | 形EE-SX676P |
| R型
| 入光時点灯 | 形EE-SX677 | 形EE-SX677P |
*1 切替については
こちらのFAQ をご参照ください。
(表2) コード引き出しタイプ 形EE-SX67□-WR
・コードの仕様は、ロボットコード φ2.8㎜ 4芯 (導体断面積0.15㎜
2、絶縁体径φ0.8㎜) です。
| 形状 | 動作モード | 表示灯モード | 形式 |
| NPN出力 | PNP出力 |
| 標準型
| しゃ光時ON
入光時ON
(切替可 *1) | 入光時点灯 | 形EE-SX670-WR 1M | 形EE-SX670P-WR 1M |
| L型
| 形EE-SX671-WR 1M | 形EE-SX671P-WR 1M |
T型 溝中心7㎜
| 形EE-SX672-WR 1M | 形EE-SX672P-WR 1M |
| 形状 | 動作モード | 表示灯モード | 形式 |
| NPN出力 | PNP出力 |
| 密着取付型
| しゃ光時ON
入光時ON
(切替可 *1) | 入光時点灯 | 形EE-SX673-WR 1M | 形EE-SX673P-WR 1M |
| 密着型
| 形EE-SX674-WR 1M | 形EE-SX674P-WR 1M |
T型 溝中心10㎜
| 形EE-SX675-WR 1M | 形EE-SX675P-WR 1M |
| F型
| 形EE-SX676-WR 1M | 形EE-SX676P-WR 1M |
| R型
| 形EE-SX677-WR 1M | 形EE-SX677P-WR 1M |
*1 切替については
こちらのFAQ をご参照ください。