61Fの接点でのDC(直流)負荷の開閉可否と最大適用負荷(ACを含む)を紹介します。
61Fの出力接点でDC負荷を開閉することはできますか?
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
MYはDC100Vの負荷を開閉できますか? 4.56K表示数 接点の開閉容量が負荷の種類によって違うのはなぜですか? 29.93K表示数 LYはAC200Vの負荷を開閉できますか? 2.56K表示数 MM、MMKの直流負荷開閉形でAC(交流)負荷の開閉は可能ですか? 2.28K表示数 フロートなしスイッチ61Fシリーズの出力は無電圧接点ですか? 2K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット