熱電対、白金測温抵抗体(Pt100)、サーミスタの種類、特徴を紹介します。
温度センサの種類、特長を教えてください。
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
温度センサを選定したい。 4.9K表示数 温度センサは測定対象物にどの位接触させれば良いですか? 3.77K表示数 温度センサひとつで、2台の温度調節器(デジタル調節計)に接続することはできますか? 18.74K表示数 熱電対、白金測温抵抗体、サーミスタの配線距離、リード線の種類、極性の有無を教えてください。 26.03K表示数 温度と湿度または湿度を測定するセンサはありますか? 5K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット