リレーの取り付け方向を教えてください。
一般リレー MY、LY、G2R、G2RV、MK、MM、G7Jシリーズ、ラッチングリレー MMK、MKK、G7Kシリーズなどの取付方向について説明します。
一般リレー MY、LY、G2R、G2RV、MK、MM、G7Jシリーズ、ラッチングリレー MMK、MKK、G7Kシリーズなどの取付方向について説明します。
G7TC-ID16、G7TC-IA16、G7TC-OC16(-1)、G7TC-OC08のソケット(ターミナル)のみ、リレーのみ、端子カバーのみの形式を紹介します。
コネクタ付ケーブル(1対1) のXW2Z-RI25C、XW2Z-RI25C、XW2Z-RI25C、XW2Z-RI25Cの長さ、ピン配置などの仕様を紹介します。
P2RF(Z)、P7TF(-E)、PTF、PYF(Z)、PF、P2CF、PFA、P7LF、P6DF、P6BFの推奨締付トルクの一覧です。
MYなどのリレーのコイル定格で、「AC100/(110)」のように()がついた電圧の意味を説明します。
スイッチ、温調、パワーサプライ(電源)、監視機器などのロットナンバーの読み方を説明します。
モータなどの動力回路の開閉、遮断用機器に適用される「SCCR値」の用語解説です。
接点転移(移転)が発生・成長し、復帰不良(ONしっぱなし)になるトラブルについて説明します。
パナソニック製 AQA611VLの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
パナソニック製 AQA411VLの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
パナソニック製 AQA211VLの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
三菱電機製ソリッドステートリレー US-N20 のオムロン相当品を説明します。
HR3-KN、HR4-KNのソケットを紹介します。
HR3-KN、HR4-KNとはどういった商品か、簡単に説明します。
「G6D-F4B」「G6D-F4PU」の交換用リレーの形式を紹介します。
「逆起電圧(サージ)」の用語解説です。発生するしくみの説明します。
富士電機製 HH54P-CRの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
パナソニック製HG2-DC24V-F(AP6222F)の相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
パナソニック製リレーNC4D-AC100V(AW8144)のオムロン相当品と主な仕様の比較、相違点を説明します。
富士電機製 HH52P-CRの相当品をご紹介します。また、置き換えにあたり主な仕様の比較と相違点を説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。