KM-N1-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。
KM-N1-FLKで使用するCTと接続ケーブルの必要数を説明します。
KM-N1-FLKで使用するCTと接続ケーブルの必要数を説明します。
ZN-A2502、ZN-A2502DをAC200V、AC220V、AC240Vで使用する方法を説明します。
ZN-A2□に付属のACアダプタ単体形式と、定格、外形図を紹介します。
KM20-CTF-□Aの固定方法を説明します。
KM-PMBN-EIPで使用するCTと接続ケーブルを紹介します。
エアクリーンユニットZN-Aの選定の考え方と算定ツールの紹介です。
KM-N1向け専用CTケーブル KM-NCB-□M のロット番号の読み方を説明します。
KM-N1-FLKのロット番号の読み方を説明します。
KMシリーズにて正弦波以外の波形で計測できるかどうかの説明です。
ZN-PD03-S付属品の吸引用チューブの購入可否と手配形式の紹介です。
ZN-PD03-Sに付属の接続用チューブの延長可否と、別売りの排気チューブとあわせ仕様を説明します。
KMシリーズにおいて 三相3線 AC400V対応の商品を紹介します。
ZN-Aのメンテナンスについて、HEPAフィルタ、プレフィルタの交換の目安を説明します。
エアパーティクルセンサZN-PD03-S、ZN-PD50-Sなどに付属のACアダプタの単品形式を紹介します。
「セキュリティリスク このファイルのソースが信頼できないため、Microsoftによりマクロの実行がブロックされました。」という警告に対し、ブロックを解除する方法をご紹介します。
ソフトウェア ZN-SFW11(E)、Smart Monitor V3(ZX-S(F)W11(E))、ZX-GSW11、ZX-GIF□1A、ZN-SFW1□の対応OSと対象センサの一覧です。
ZN-A4□に付属のACアダプタ単体の形式を紹介します。
KM-D1、KM-N1、KM-N2-FLK、KM-N3-FLK、KM50-C、KM50-E 、KM1、KM100、KE1で使用できる無償ソフト 、有償ソフト(EQS-AD10-E)を紹介します。
KM-N1-FLKの計測値が他社製メータの値と合わない場合の原因と対策を説明します。
KM-N1-FLKで有効電力/積算有効電力量が正しく計測できない場合の原因と対策を説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。