■停止カテゴリ(Stop Category)0/1/2(安全規格一般用語集)
停止カテゴリ 0、1、2についての説明と関連規格の紹介です。
停止カテゴリ 0、1、2についての説明と関連規格の紹介です。
安全回路にPLC(プログラマブルコントローラ)やPT(プログラマブルターミナル)を使用できない理由の説明と、セーフティコントローラ NX、NE1A/NE0A、G9SPシリーズの紹介です。
セーフティライトカーテン F3SN-A/F3SHシリーズとコントロールユニットF3SP-B1Pとの組み合わせによるマニュアルリセット時の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-Bとコントロールユニット F3SP-B1Pとの組み合わせによるオートリセット時の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-Bとコントロールユニット F3SP-B1Pとの組み合わせによるマニュアルリセット時の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-A / F3SHとセーフティリレー G7SAシリーズとの組み合わせによるオートリセット時(外部リレーモニタ機能使用時、不使用時)の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-A/F3SHとコントロールユニット F3SP-B1Pとの組み合わせによるオートリセット時(外部リレーモニタ機能使用時、不使用時)の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-A / F3SH とセーフティリレー G7SA との組み合わせによるマニュアルリセット時(外部リレーモニタ機能使用時、不使用時)の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-Bとセーフティリレー G7SAシリーズとの組み合わせによるオートリセット時(外部リレーモニタ機能使用時、不使用時)の配線図です。
セーフティライトカーテン F3SN-Bとセーフティリレー G7SAとの組み合わせによるマニュアルリセット時(外部リレーモニタ機能使用時、不使用時)の配線図です。
商品ごとの規定の有無、セーフティ機器の一覧のご案内です。
リスクアセスメントの手順と解説です。
セーフティ・リレーユニット G9SA-301AC/DC24V、非常停止用押ボタンスイッチ A165E A22E を用いた、2ch入力/マニュアルリセットの回路例 を紹介します。
機械指令での定義、指定品目、セーフティコンポーネントの役割について説明します。
PLrとPLについて説明します。
ISO 12100-2 「設計のための基本概念、一般原則 第2部:技術原則」の概要、要点、地域規格/国内規格を説明します。
セーフティライトカーテン F3SJ、F3SG-RなどのIEC 61496-1 および IEC 61496-2 の規定によるタイプ4/タイプ2について説明します。
セーフティスイッチ(直接開路動作機構のスイッチ)のカテゴリB1とカテゴリB2の概要の説明、関連機械の紹介です。
IEC 60204-1「機械の電気装置 第1部:一般要求事項」について概要、要点、地域規格/国内規格を説明します。
ISO 14121 「リスクアセスメントの原則」について概要、地域規格/国内規格を説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。