ZP-Lは、ZX2に比べて分解能、リニアリティ、温度特性などの検出性能が向上しています。
ラインナップと主な仕様については、下記をご参考にしてください。
| ZX2シリーズ | ZP-Lシリーズ |
| センサヘッド部 | ヘッド形式 | ZX2- LD50(L) | ZX2- LD100(L) | ZX2- LD50V | ZP- LS025(L)(S) | ZP- LS050(L)(S) | ZP- LS100(L)(S) | ZP- LS300(L)(S) | ZP- LS600(L)(S) |
| 光学方式 | 拡散反射 | 拡散反射 | 正反射 | 拡散反射 | 拡散反射 | 拡散反射 | 拡散反射 | 拡散反射 |
| 検出距離 | 50±10mm | 100±35mm | 48±5mm | 25±5mm | 50±10mm | 100±35mm | 300±150mm | 600±400mm |
スポット径 (μm) | ラインビーム | 約60×2600 | 約110×2700 | ー | 約50×1000 | 約70×1600 | 約130×2900 | 約340×2800 | 約670×5800 |
| スポットビーム | 約φ60 | 約φ110 | 約φ60 | 約φ50 | 約φ70 | 約φ120 | 約φ310 | 約φ600 |
| 分解能(μm) | 1.5 | 5 | 1.5 | LS025L:0.5 LS025S:0.6 | LS050L:0.7 LS050S:0.8 | LS100L:1.2 LS100S:1.3 | 4 | 14 |
| リニアリティ | 全領域 | LD50L:±0.1%F.S. LD50: ±0.15%F.S. | LD100L: ±0.1%F.S. LD100: ±0.15%F.S | ±0.3%F.S. | LS025L: ±0.08%F.S. LS025S: ±0.125%F.S. | LS050L: ±0.04%F.S. LS050S: ±0.1%F.S. | LS100L: ±0.065%F.S. LS100S: ±0.085%F.S. | LS300L: ±0.1%F.S. LS300S: ±0.125%F.S. | LS600L: ±0.15%F.S. LS600S: ±0.2%F.S. |
| 温度特性 | 0.02%F.S./℃ | 0.06%F.S./℃ | 0.01%F.S./℃ | 0.02%F.S./℃ |
| 保護構造 | IP67 | IP67 |
| 外形寸法(mm) | 35.5×47.5×22.6 | 28×47.5×22.6 | 35×66×27.2 |
| アンプユニット部 | アンプ形式 | NPN出力:ZX2-LDA11 2M PNP出力:ZX2-LDA41 2M | 親機 NPN出力:ZP-L3000 親機 PNP出力:ZP-L3050 |
| 電源電圧 | DC10~30V | DC10~30V |
| 測定周期 | 最速30μs | 最速125μs |
| 制御入出力 | 入力:レーザOFF/ゼロリセット/タイミング/リセット/バンク 出力:HIGH/PASS/LOW/エラー | 入力:レーザOFF/ゼロリセット/タイミング/リセット/バンク 出力:HIGH/PASS/LOW/エラー |
| アナログ出力 | 電流出力:4~20mA 電圧出力:±5V、1~5V | 電流出力:4~20mA 電圧出力:±5V、1~5V、0~5V |
| 表示部 | 11セグ | 有機ELディスプレイ |
| 外形寸法(mm) | 38.4×72×30 | 40×73.3×24 |
■お願い
仕様の詳細については、下記商品情報のURLよりカタログをご参照ください。
【商品情報】
レーザ変位センサ ZP-L カタログ
■ご参考
ZP-Lシリーズの特長動画
3分でわかる!レーザ変位センサZP-Lシリーズの特長