延長できる長さ、推奨ケーブルは出力形態により異なります。
下表を参照ください。
(表1) ロータリエンコーダ ケーブル延長について
|
出力
|
ケーブル延長について
|
| オープンコレクタ出力 | ●配線長 *2 最大10m ●推奨ケーブル 使用するロータリエンコーダのケーブルと導体断面積、シールド有無が同一のケーブルをお使いください。*1 ●注意点 コード延長により出力波形の立上り時間が長くなり、応答周波数が低くなる場合があります。 また、A・B相の位相差特性に影響する他、出力残留電圧が高くなります。 |
|
電圧出力
|
| コンプリメンタリ出力 | ●配線長 最大30m ●推奨ケーブル 使用するロータリエンコーダのケーブルと導体断面積、シールド有無が同一のケーブルをお使いください。*1 |
| ラインドライバ出力 | ●配線長 最大100m ●推奨ケーブル シールド付ツイストペアケーブル 〔推奨品〕立井電線株式会社製 形TKVVBS4P-02T ●注意点 ・欧州EMC指令に適合するのは30mまでです。 ・100mで約1Vの程度の電圧ドロップが生じます。 ・エンコーダにDC5Vが供給できるようにご考慮ください。 ・受信側にはRS-422A適合レシーバをお使いください。 |
*1 ロータリエンコーダのケーブル仕様は、カタログにてご確認ください。
(外形寸法、入出力段回路図、使用上の注意等を参照ください。)*2 機種により、最大長を規定している場合があります。カタログにてご確認ください。(例 形E6B2-C)
(表2) 形式別一覧
対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。
| ロータリエンコーダ | 配線長 | 延長時の推奨ケーブル |
外径/ シリーズ | 形式 | 出力 |
φ20 E6J-C | E6J-CWZ1C | オープンコレクタ出力 (NPN) | 10m以下 | 導体断面積:0.08mm2 シールドつき 5芯 |
| E6J-CWZ1E | 電圧出力 |
E6J-CWZ1EA2 (中空軸) |
φ25 E6A2-C | E6A2-CWZ3C | オープンコレクタ出力 (NPN) | 10m以下 | 導体断面積:0.2mm2 シールドつき 5芯 |
| E6A2-CWZ5C | オープンコレクタ出力 (NPN) |
| E6A2-CWZ3E | 電圧出力 |
| E6A2-CS3C | オープンコレクタ出力 (NPN) |
| E6A2-CW3C | オープンコレクタ出力 (NPN) |
| E6A2-CS5C | オープンコレクタ出力 (NPN) |
| E6A2-CW5C | オープンコレクタ出力 (NPN) |
| E6A2-CS3E | 電圧出力 |
| E6A2-CW3E | 電圧出力 |
| ロータリエンコーダ | 配線長 | 延長時の推奨ケーブル |
外径/ シリーズ | 形式 | 出力 |
φ40 E6B2-C | E6B2-CWZ3E | 電圧出力 | 2m以下 | 導体断面積:0.2mm2 シールドつき 5芯 |
| E6B2-CWZ6C | オープンコレクタ出力 (NPN) |
| E6B2-CWZ5B | オープンコレクタ出力 (PNP) |
| E6B2-CWZ1X | ラインドライバ出力 | 100m以下 | シールド付ツイストペアケーブル (表1)を参照ください。 |
φ50 E6C2-C | E6C2-CWZ3E | 電圧出力 | 10m以下 | 導体断面積:0.2mm2 スパイラルシールドつき 5芯 導体抵抗:92Ω/km以下(20℃) 絶縁抵抗:5MΩ/km以上(20℃) |
| E6C2-CWZ6C | オープンコレクタ出力 (NPN) |
| E6C2-CWZ5B | オープンコレクタ出力 (PNP) |
| E6C2-CWZ1X | ラインドライバ出力 | 100m以下 | シールド付ツイストペアケーブル (表1)を参照ください。 |
φ50 E6C3-C | E6C3-CWZ3EH | 電圧出力 | 10m以下 | 導体断面積:0.2mm2 スパイラルシールドつき 5芯 導体抵抗:92Ω/km以下(20℃) 絶縁抵抗:5MΩ/km以上(20℃) |
| E6C3-CWZ5GH | コンプリメンタリ出力 | 30m以下 |
| E6C3-CWZ3XH | ラインドライバ出力 | 100m以下 | シールド付ツイストペアケーブル (表1)を参照ください。 |
| ロータリエンコーダ | 配線長 | 延長時の推奨ケーブル |
外径/ シリーズ | 形式 | 出力 |
φ55 E6D-C | E6D-CWZ1E | 電圧出力 | 10m以下 | 導体断面積:0.18mm2 シールドつき 5芯 |
| E6D-CWZ2C | オープンコレクタ出力 (NPN) |
φ60 E6F-C | E6F-CWZ5C | オープンコレクタ出力 (NPN) | 10m以下 | 導体断面積:0.2mm2 スパイラルシールドつき 5芯 導体抵抗:92Ω/km以下(20℃) 絶縁抵抗:5MΩ/km以上(20℃) |
| E6F-CWZ5G | コンプリメンタリ出力 | 30m以下 |
φ40 (中空軸) E6H-C | E6H-CWZ3E | 電圧出力 | 10m以下 | 導体断面積:0.1mm2 シールドつき 5芯 |
| E6H-CWZ6C | オープンコレクタ出力 (NPN) |
| E6H-CWZ3X | ラインドライバ出力 | 100m以下 | シールド付ツイストペアケーブル (表1)を参照ください。 |