形式ごとのケーブル仕様、許容曲げ半径の一覧です。
ロータリエンコーダのケーブルの許容曲げ半径を教えてください。
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
インクリメンタル形ロータリエンコーダのケーブルを延長できますか? 8.19K表示数 近接センサのコードの最小曲げ半径は、どのくらいですか? 10.16K表示数 ■軸許容力(ラジアル・スラスト)(ロータリエンコーダ用語解説) 30.19K表示数 ロータリエンコーダを選定する際に必要な確認事項を教えてください。 1.91K表示数 センサ、ロータリエンコーダ UL認証品か確認したい。 2.65K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット