基本的にはロータリエンコーダの消費電流を目安に、できるだけ出力容量に余裕をもってご選定ください。
なお、ロータリエンコーダには突入電流があります。
ロータリエンコーダの突入電流は、内蔵しているコンデンサによるもので、時間経過により突入電流は減少します。電源(パワーサプライ)には、保護回路を内蔵していますので、瞬間的には過電流状態となり保護が働きますが、定常に戻ると自動復帰します。(パワーサプライの過電流保護の動作は機種により異なります。
こちらのFAQ を参照ください。)
ロータリエンコーダの電源電圧/消費電流は、インクリメンタル形は(表1) を、アブソリュート形は(表2) をご覧ください。
(表1) インクリメンタル形 ロータリエンコーダの電源電圧/消費電流
形式が多いので「Ctrl + F」での検索をおすすめします。
|
シリーズ
|
形式
|
出力形態
|
電源電圧/ 消費電流
|
突入電流 (時間)
|
|
形E6J-C
|
形E6J-CWZ1C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC5V 40mA以下
|
約3A (約10μs)
|
|
形E6J-CWZ1E
|
電圧出力
|
|
形E6J-CWZ1EA2
|
電圧出力
|
|
形E6A2-C
|
形E6A2-CWZ3C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC5~12V 30mA以下
|
約9A (約0.3ms)
|
|
形E6A2-CWZ5C
|
DC12~24V 30mA以下
|
|
形E6A2-CS3C
|
DC5~12V 20mA以下
|
|
形E6A2-CW3C
|
DC5~12V 20mA以下
|
|
形E6A2-CS5C
|
DC12~24V 20mA以下
|
|
形E6A2-CW5C
|
DC12~24V 20mA以下
|
|
形E6A2-CWZ3E
|
電圧出力
|
DC5~12V 50mA以下
|
|
形E6A2-CS3E
|
DC5~12V 30mA以下
|
|
形E6A2-CW3E
|
DC5~12V 30mA以下
|
|
形E6B2-C
|
形E6B2-CWZ6C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC5~24V 80mA以下
|
約9A (約0.3ms)
|
|
形E6B2-CWZ3E
|
電圧出力
|
DC5~12V 100mA以下
|
|
形E6B2-CWZ5B
|
オープンコレクタ出力(PNP)
|
DC12~24V 100mA以下
|
|
形E6B2-CWZ1X
|
ラインドライバ出力
|
DC5V 160mA以下
|
|
形E6C2-C
|
形E6C2-CWZ6C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC5~24V 80mA以下
|
約9A (約0.3ms)
|
|
形E6C2-CWZ3E
|
電圧出力
|
DV5~12V 100mA
|
|
形E6C2-CWZ5B
|
オープンコレクタ出力(PNP)
|
DC12~24V 100mA以下
|
|
形E6C2-CWZ1X
|
ラインドライバ出力
|
DC5V 160mA以下
|
|
形E6C3-C
|
形E6C3-CWZ3EH
|
電圧出力
|
DC5~12V 100mA以下
|
約9A (約0.1ms)
|
|
形E6C3-CWZ5GH
|
コンプリメンタリ出力
|
DC12~24V 100mA以下
|
|
形E6C3-CWZ3XH
|
ラインドライバ出力
|
DC5~12V 100mA以下
|
|
形E6D-C
|
形E6D-CWZ2C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC12V 150mA以下
|
約2A (約50μs)
|
|
形E6D-CWZ1E
|
電圧出力
|
DC5V 150mA以下
|
|
形E6F-C
|
形E6F-CWZ5C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC12~24V 100mA以下
|
約5A (約5μs)
|
|
形E6F-CWZ5G
|
コンプリメンタリ出力
|
DC12~24V 100mA以下
|
|
形E6H-C
|
形E6H-CWZ6C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC5~24V 100mA以下
|
約6A (約0.3ms)
|
|
形E6H-CWZ3E
|
電圧出力
|
DC5~12V 100mA以下
|
|
形E6H-CWZ3X
|
ラインドライバ出力
|
DC5~12V 100mA以下
|
(表2) アブソリュート形 ロータリエンコーダの電源電圧/消費電流
形式が多いので「Ctrl + F」での検索をおすすめします。
|
シリーズ
|
形式
|
出力形態
|
電源電圧/ 消費電流
|
突入電流 (時間)
|
|
形E6J-A
|
形E6J-AG1C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC5V 35mA以下
|
約5A (約15μs)
|
|
形E6J-AG1CA
|
|
形E6J-CWZ1EA2
|
電圧出力
|
|
形E6CP-A
|
形E6CP-AG3C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC5~12V 90mA以下
|
約8A (約0.3ms)
|
|
形E6CP-AG5C
|
DC12~24V 70mA以下
|
|
形E6CP-AG5C-C
|
|
形E6C3-A
|
形E6C3-AG5C-C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC12~12V 70mA以下
|
約6A (約0.8ms)
|
|
形E6C3-AG5C
|
|
形E6C3-AN5C
|
|
形E6C3-AB5C
|
|
形E6C3-AG5B
|
オープンコレクタ出力(PNP)
|
|
形E6C3-AN5B
|
|
形E6C3-AB5B
|
|
形E6C3-AN1E
|
電圧出力
|
DC5V 70mA以下
|
|
形E6C3-AN2E
|
DC12V 70mA以下
|
|
形E6F-A
|
形E6F-AB3C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
DC5~12V 60mA以下
|
約9A (約5μs)
|
|
形E6F-AB3C-C
|
|
形E6F-AB5C
|
DC12~24V 60mA以下
|
|
形E6F-AB5C-C
|
|
形E6F-AB5B
|
オープンコレクタ出力(PNP)
|
|
形E6F-AG5C-C
|
オープンコレクタ出力(NPN)
|
|
形E6F-AG5C
|
|
形E6F-AG5B
|
オープンコレクタ出力(PNP)
|