標準コードの場合は、コード外径の3倍以上の曲げ半径をお奨めします。
シールドコード・ロボットコード・同軸コードの場合は、コード外径の5倍以上の曲げ半径をお奨めします。
最小曲げ半径は、コードを曲げたときの内径です。
フッ素絶縁丸型コードの場合は、コード外径の6倍以上の曲げ半径をおすすめします。

標準コードとはビニル絶縁コード/ビニル絶縁丸形コードをいいます。
カタログの外径寸法に、コード種類と外径寸法を記載しています。
なお、個別に曲げ半径を規定している機種もございます。
カタログ、取扱説明書の外径寸法図もしくは「正しくお使いください」をご確認ください。
■アンプ内蔵形 電源内蔵形
|
シリーズ
|
コード種類
|
コード径
|
最小 曲げ半径
|
備考
|
| 形E3ZR | フッ素樹脂ケーブル | φ3.6 | 22㎜ | 個別に規定。 |
| 形ZX0/形ZX1 | ビニル絶縁丸形ロボットコード | φ6.5 | 39㎜ | 個別に規定。 |
| 形E3T-ST□ | ビニル絶縁丸形コード | φ2.4 | 7.2㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3T-FT□ | φ2.4 |
| 形E3T-SR□ | φ2.4 |
| 形E3T-FD□ | φ2.4 |
| 形E3T-SL□ | φ2.4 |
| 形E3T-FL□ | φ2.4 |
| 形E3T-CT□(投光器) | ビニル絶縁丸形コード | φ2.5 | 7.5㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3T-CT□(受光器) | ビニル絶縁丸形コード | φ2.7 | 8.1㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3T-CD□ | φ2.7 |
| 形E3Z | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3ZM-V | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3ZM-C | φ4 |
| 形E3ZM-B□T | φ4 |
| 形E3ZM-B | φ4 |
| 形E3ZM | φ4 |
| 形E3Z-LT | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3Z-LR | φ4 |
| 形E3Z-LL | φ4 |
| 形E3Z-L□3 | φ4 |
| 形E3Z-L□8 | φ4 |
| 形E3Z-LS | φ4 |
| 形E3Z-L | φ4 |
| 形E3Z-B | φ4 |
| 形E3Z-G | φ4 |
| 形E3S-C | ビニル絶縁丸形コード(耐油) | φ4 | 25㎜ | 個別に規定。 |
| 形E3S-CL | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3G *1 | ビニル絶縁丸形コード | φ6 | 18㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3S-A | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3F2 | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3S | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3S-LS3 | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3JK | ビニル絶縁丸形コード | φ6 | 18㎜ | コード径の3倍 |
*1 2017年3月に生産を終了する予定です。関連情報の「生産終了品/代替情報」を参照ください。
■アンプ分離形
|
シリーズ
|
形式
|
コード種類
|
コード 径
|
最小 曲げ半径
|
備考
|
| 形E3NC-S | センサヘッド 形E3NC-SH□□□ | ビニル絶縁コード | φ4 | 12㎜ | 個別に規定。 |
アンプユニット 形E3NC-SA□□ | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | 個別に規定。 |
| 形E3NC-L | センサヘッド 形E3NC-LH□□ | ビニル絶縁コード | φ2.3 | 12㎜ | 個別に規定。 |
アンプユニット 形E3NC-LA□ | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | 個別に規定。 |
| 形E3C-LDA | センサヘッド 形E3C-LD□□ 形E3C-LR□□ | ビニル絶縁丸形コード | φ1.8 | 5.4㎜ | コード径の3倍 |
アンプユニット 形E3C-LDA□□ | ビニル絶縁丸形コード | φ4 | 12㎜ | コード径の3倍 |
| 形E3C | センサヘッド 形E3C-S10 形E3C-S50 形E3C-1 形E3C-2 形E3C-DS10 形E3C-DS10T 形E3C-LS3R | シールドコード | φ2.4 | 12㎜ | コード径の5倍 |
センサヘッド 形E3C-S20W | シールドコード | φ1.75 | 8.75㎜ | コード径の5倍 |
センサヘッド 形E3C-S30W 形E3C-S30T | シールドコード | φ1.93 | 9.65㎜ | コード径の5倍 |
センサヘッド 形E3C-DS5W | シールドコード | φ1x3.6 | 18㎜ | コード径の5倍 |
アンプユニット 形E3C-JC4P | ビニル絶縁丸形コード | φ4.5 | 13.5㎜ | コード径の3倍 |