有色発光とは、ON時・OFF時ともに同色のものです。
発色発光は、OFF時は白で、ON時に色がつくものです。
(照光部表面の色が白色で点灯時はLEDランプの発光色を発光します。)
なお、発色発光タイプのセット形式はございません。
ケース部、ランプ部、ソケット部をそれぞれ単品形式でご注文ください。
■ 部品構成
有色発光、発色発光ともに、基本的な部品構成は同じです。
操作部は、キャップ、彫刻板、拡散プレート(乳白)、反射プランジャ、LEDランプで構成されます。
違いは、有色発光はキャップに色がついている点です。
【例】形A16シリーズ
●構成




■ 形A16シリーズ 発色発光の部品形式
・操作部、ケース部、ランプ部、スイッチ部をそれぞれ単品形式でご注文ください。
【操作部】
・操作部には、キャップ(半透明)、彫刻板、拡散プレート、反射プレンジャが内蔵されています。
| | 保護構造 | 形式 |
| 長方形 | 正方形 | 丸形 |
| 操作部 | IP40 | 形A16L-JW | 形A16L-AW | 形A16L-TW |
| IP66耐油形 *1 | 形A165L-JW | 形A165L-AW | 形A165L-TW |
*1 2005年7月以降生産分よりIP66耐油形です。(2005年6月以前生産分はIP65耐油形)
【ケース部】
| 種類 | 保護構造 | 動作 | 形式 |
| 長方形 | 正方形 | 丸形 |
| ケース部 | IP40 | モーメンタリ | 形A16-CJM | 形A16-CAM | 形A16-CTM |
| オルタネイト | 形A16-CJA | 形A16-CAA | 形A16-CTA |
| IP66耐油形 *1 | モーメンタリ | 形A165-CJM | 形A165-CAM | 形A165-CTM |
| オルタネイト | 形A165-CJA | 形A165-CAA | 形A165-CTA |
*1 2005年7月以降生産分よりIP66耐油形です。(2005年6月以前生産分はIP65耐油形)
【ランプ部】
| | 色 | 形式 |
| DC5V | AC/DC12V | AC/DC24V |
| ランプ部 | 赤 | 形A16-5DSR | 形A16-12DSR | 形A16-24DSR |
| 黄 | 形A16-5DSY | 形A16-12DSY | 形A16-24DSY |
| 緑 | 形A16-5DSG | 形A16-12DSG | 形A16-24DSG |
| 青 | 形A16-5DA | 形A16-12DA | 形A16-24DA |
【スイッチ部】
・形A16シリーズのスイッチ部は、一般負荷/微小負荷共用です。
| 種類 | 接続方式 | 形式 |
| 1c接点 | 2c接点 |
| スイッチ部 | はんだづけ端子 | 形A16-1 | 形A16-2 |
| プリント基板端子 | 形A16-1P | 形A16-2P |
| クイックコネクタ | 形A16-2S | - |
| 種類 | 接続方式 | 形式 |
| 1c接点 | 2c接点 |
スイッチ部 減圧照光 タイプ *1 | はんだづけ端子 | AC100V | 形A16-T1-1 | 形A16-T1-2 |
| クイックコネクタ | AC100V | - | 形A16-T1-2S |
| AC200V | - | 形A16-T2-2S |
*1 減圧照光スイッチ部には形A16-24D□をご使用ください。AC/DC24V仕様以外のLEDランプはご使用できません。