機種により異なります。
オルタネイト動作は一度押して手を離しても接点はONした状態を保持しますが、手を離した際に操作部が戻らずに押されたままの状態になる機種と、操作部が押していない状態に戻る機種があります。
下表を参照ください。
■押しボタンスイッチ オルタネイト動作 保持中の操作部の状態
・操作部が戻るもの(操作部が戻っても接点は保持しています)
| 外観 |
取付寸法
|
シリーズ
|
形式
|
 | φ22/25 | 形A22 | 形A22 *1 *2 |
・操作部が戻らないもの
| 外観 |
取付寸法
|
シリーズ
|
形式
|
 | 角胴(短胴) (16.2x22.4) | 形A3K | 形A3KJ |
角胴(短胴) (□16.2) | 形A3KA |
角胴 (16.2x22.4) | 形A3S *3 | 形A3SJ |
角胴 (□16.2) | 形A3SA |
角胴 (23.5X30.5) (23.5X22.5) (φ29 *8) | 形A3P *4 *5 | 形A3PJ 形A3PA 形A3PT |
| 外観 |
取付寸法
|
シリーズ
|
形式
|
 | □11.5 | 形A3A | 形A3AA |
| φ11.5 | 形A3AT |
| φ8 | 形A3D | 形A3DJ 形A3DA 形A3DT |
| φ12 | 形A3C *6 | 形A3CJ 形A3CA 形A3CT |
| φ16 | 形A16 *7 | 形A16 |
| φ22/25 | 形A22NN 形A22NL | 形A22NN 形A22NL |
| φ30 | 形A30NN 形A30NL | 形A30NN 形A30NL |
*1 形A22シリーズは一部の商品を除き、2018年3月で生産を終了しました。*2 形A22シリーズの白熱ランプ照光タイプおよび白熱ランプは、2020年3月に生産を終了します。
対象形式
セット形式:形A22L-☐☐-5-☐☐、形A22L-☐☐-12-☐☐、形A22L-☐☐-24-☐☐
白熱ランプ:形A22-5、形A22-12、形A22-24
*3 形A3Sシリーズの白熱ランプ照光タイプおよび白熱ランプは、2020年3月に生産を終了します。
対象形式
セット形式 :形A3S☐-90☐☐-06☐、形A3S☐-90☐☐-14☐、形A3S☐-90☐☐-28☐
白熱ランプ:形SLL-06(H)、形SLL-14(H)、形SLL-28(H)
*4 形A3Pシリーズの白熱ランプ照光タイプおよび白熱ランプは、2020年3月に生産を終了します。
対象形式
セット形式:形A3P☐-90☐☐☐-06☐、形A3P☐-90☐☐☐-14☐、形A3P☐-90☐☐☐-28☐
白熱ランプ:形SLL-06(H)、形SLL-14(H)、形SLL-28(H)
*5 形A3Pシリーズの分割LED照光タイプは2021年3月に生産を終了します。
対象形式
セット形式:形A3PJ-90□2□-□□、形A3PA-90□2□-□□
操作部:形A3PJ-571□-□□E、形A3PJ-572□-□□E、形A3PJ-573□-□□E、形A3PJ-574□-□□E
形A3PA-571□-□□E、形A3PA-572□-□□E、形A3PA-573□-□□E、形A3PA-574□-□□E*6 形A3Cシリーズの白熱ランプ照光タイプおよび白熱ランプは、2020年3月に生産を終了します。
対象形式
セット形式:形A3C☐-90☐☐-06☐、形A3C☐-90☐☐-14☐、形A3C☐-90☐☐-28☐
白熱ランプ:形16-5、形A16-12、形A16-24
*7 形A16シリーズの白熱ランプ照光タイプおよび白熱ランプは、2020年3月に生産を終了します。
対象形式
セット形式:形A16(5)L-☐☐☐-5-☐、形A16(5)L-☐☐☐-12-☐、形A16(5)L-☐☐☐-24-☐
白熱ランプ:形A16-5、形A16-12、形A16-24
*1~*7
代替品の確認についてはこちらのFAQ をご覧ください。
*8 完全な円形ではありません。
具体的な取付寸法はカタログをダウンロードしてご確認ください。
A3Pシリーズはこちら A3Pシリーズ(超高輝度タイプ)はこちら