下表をご参照ください。
一部の機種については、アクチュエータ(レバー)のみ、ヘッドのみ、本体(レバーなし・ヘッド付本体)のみで
購入が可能です。
なお、ヘッド交換が可能な組み合わせについては、こちらのFAQ をご参照ください。
■ 形WLCA12-2□-N 基準形
・一般形は(表1) を、耐環境形は(表2) をご覧ください。
・非標準品の形式も掲載していますので、予告なく、生産を終了する場合がございます。
具体的な納期等については、お手数ですが、お取引先の商社様にてご確認ください。
・レバーのみの交換で、標準⇔耐環境形(耐食・耐寒・耐熱・耐候)の仕様変更はできません。
・レバー(アクチュエータ)の仕様については(表3) をご覧ください。
・*3 、*4 、*5 、*6 以外の機種のコンジット口はG1/2で、アース端子なしです。
(表1) 形WLCA12-2□-N 基準形 一般形
- :ご用意しておりません。
|
セット形式
|
単体形式
|
|
|
|
|
|
| 表示灯 |
セット形式
| レバー
(アクチュエータ ) |
レバーなし・
ヘッド付本体
|
ヘッド
|
| なし | 形WLCA12-2-N | 形WL-2A100 | 形WLRCA2-2-N | 形WL-3H-N *7 |
| あり *1 | 形WLCA12-2LD-N | 形WL-2A100 | - | 形WL-3H-N *7 |
| あり *2 | 形WLCA12-2LE-N | 形WL-2A100 | 形WLRCA2-2LE-N | 形WL-3H-N *7 |
| なし | 形WLCA12-20-N | 形WL-2A106 *8 | 形WLRCA2-2-N | 形WL-3H-N |
| なし | 形WLCA12-255-N | 形WL-2A100 | - | 形WL-3H-N *7 |
| あり *1 | 形WLCA12-255LD-N | 形WL-2A100 | - | 形WL-3H-N *7 |
| あり *2 | 形WLCA12-255LE-N | 形WL-2A100 | - | 形WL-3H-N *7 |
| なし | 形WLCA12-264-N | 形WL-2A110 | 形WLRCA2-2-N | 形WL-3H-N |
| なし | 形WLCA12-266-N | 形WL-2A105 | 形WLRCA2-2-N | 形WL-3H-N |
| なし | 形WLCA12-2A-N | 形WL-2A107 *9 | 形WLRCA2-2-N | 形WL-3H-N |
| なし | 形WLCA12-2G-N *3 | 形WL-2A100 | - | 形WL-3H-N *7 |
| なし | 形WLCA12-2G1-N *4 | 形WL-2A100 | - | 形WL-3H-N *7 |
| なし | 形WLCA12-2TS-N *5 | 形WL-2A100 | - | 形WL-3H-N *7 |
| なし | 形WLCA12-2Y-N *6 | 形WL-2A100 | - | 形WL-3H-N *7 |
*1 表示灯仕様は、LED(AC/DC10~115V)です。
*2 表示灯仕様は、ネオンランプ(AC125~250V)です。
*3 コンジット口:Pg13.5、アース端子付きです。
*4 コンジット口:G1/2 、アース端子付きです。
*5 コンジット口:1/2-14NPT、アース端子付きです。
*6 コンジット口:M20、アース端子付きです。
*7 アクチュエータ付ヘッドがございます。形式は形WL-3H2100-Nです。ヘッド:形WL-3H-Nとアクチュエータ:形WL-2A100のセットです。

*8 逆取付可能なタイプは、ローラ部分が内側になる向きに、アクチュエータを取り付けることができます。

*9 ダブルナットは、六角ナットが2個ついています。
(表2) 形WLCA12-2□-N 基準形 耐環境形
・耐候形、スパッタ対策形はご用意しておりません。 ・モールドタイプの仕様については
こちらのFAQをご覧ください。
- :ご用意しておりません。
耐環境 仕様 |
セット形式
|
単体形式
|
|
|
|
|
|
| 表示灯 |
セット形式
| レバー
(アクチュエータ ) |
レバーなし・
ヘッド付本体
|
ヘッド
|
モールド | なし | 形WLCA12-2139-N | 形WL-2A100 | 形WLRCA2-2 | 形WL-3H-N *7 |
| 形WLCA12-2RP40-N | 形WL-2A100 | - | - |
形WLCA12-2RP60-N *12 | 形WL-2A100 | - | - |
| 耐食 | なし *10 | 形WLCA12-2RP-N | 形WL-2A100RP | - | - |
| 形WLCA12-2RP55-N | 形WL-2A100RP | - | - |
耐食・ モールド | なし *10 | 形WLCA12-2RP139-N | 形WL-2A100 | - | - |
| 耐寒 | なし *10 | 形WLCA12-2TC-N | 形WL-2A100 | - | - |
| 形WLCA12-2TCE2-N | - | - |
| 形WLCA12-20NTC-N | - | - |
| 耐熱 | なし *10 | 形WLCA12-2TH-N | 形WL-2A100 | - | 形WL-3HTH-N *11 |
*7 アクチュエータ付ヘッドがございます。形式は形WL-3H2100-Nです。ヘッド:形WL-3H-Nとアクチュエータ:形WL-2A100のセットです。
*10 耐食形、耐寒形、耐熱形、耐候形は、表示灯付の製作には対応できません。
(ランプカバーの耐食性、耐寒性、耐熱性が保証できないため)
*11 アクチュエータ付ヘッドがございます。形式は形WL-3H2100TH-Nです。ヘッド:形WL-3HTH-Nとアクチュエータ:形WL-2A100のセットです。

*12 ヘッド取付ねじはモールドされていますので、ヘッドの交換はできません。
(表3) レバー(アクチュエータ)の仕様
| レバー(アクチュエータ)の仕様 | 形式
|
| ローラ | 回転半径R (㎜) | その他の仕様 |
| 直径(㎜) | 幅(㎜) | 材質 |
| φ17.5 | 7 | ステンレス系 焼結合金 | R25~89 | - | 形WL-2A100 |
| 逆取付可 *8 | 形WL-2A106 |
| ダブルナット *9 | 形WL-2A107 |
| 耐食タイプ | 形WL-2A100RP |
| 耐候タイプ | 形WL-2A100P1 |
| 樹脂 | R25~89 | - | 形WL-2A111 |
ステンレス系 焼結合金 | R25~140 | - | 形WL-2A122 |
| 樹脂 | - | 形WL-2A108 |
| Φ50 | 6 | ナイロン | R42~89 | - | 形WL-2A104 |
| 15 | R41~78.5 | - | 形WL-2A110 |
| Φ49 | - | ゴム | R16~89 | - | 形WL-2A105 |
*8 逆取付可能なタイプは、ローラ部分が内側になる向きに、アクチュエータを取り付けることができます。

*9 ダブルナットは、六角ナットが2個ついています。