近接センサ E2Eのケーブルには、標準PVCコード(耐油)、耐屈曲PVCコード(耐油)、ポリウレタンコード(耐油強化)があります。
使用環境に合わせてお選びください。
なお、ケーブルの種類により最小曲げ半径が異なります。
関連FAQを参照ください。
■ ケーブルの種類と耐油性
(表1) E2E NEXTシリーズ
(表2) E2E スタンダードタイプ
(表3) E2E 小径タイプ
(表1) E2E NEXTシリーズ
| 記 | 種類 | 耐油性 *4 | 代表的な形式例 |
| 不水溶性油 | 水溶性油 | コード引き出しタイプ | コネクタ中継タイプ |
無 表 示 | 標準PVCコード (耐油) *1 | ○ | ○ | E2E-X3D18 E2E-X7D112 E2E-X11D118 E2E-X20D130 E2E-X6MD18 E2E-X10MD112 E2E-X20MD1L18 E2E-X40MD1L30 E2E-X1R5D1-N E2E-X2R5D1-N E2E-X5D1-N | E2E-X3D18-M1TGJ E2E-X7D112-M1TGJ E2E-X11D118-M1TGJ E2E-X20D130-M1TGJ E2E-X6MD18-M1TGJ E2E-X10MD112-M1TGJ E2E-X20MD1L18-M1TGJ E2E-X40MD1L30-M1TGJ E2E-X1R5D1-M1TGJ E2E-X2R5D1-M1TGJ E2E-X5D1-M1TGJ |
| R | 耐屈曲PVCコード (耐油) *1 | E2E-X3D18-R E2E-X7D112-R E2E-X20D130-R E2E-X6MD18-R E2E-X10MD112-R E2E-X20MD1L18-R E2E-X1R5D1-R-N E2E-X2R5D1-R-N E2E-X5D1-R-N | - |
*1 水溶性/不水溶性どちらの切削油にも強いPVCケーブルを使用しています。
*4 耐油性に優れた耐油近接センサ E2ER/E2ERZシリーズもございます。
(表2) E2E スタンダードタイプ *5
| 記 | 種類 | 耐油性 *4 | 代表的な形式例 |
| 不水溶性油 | 水溶性油 | コード引き出しタイプ | コネクタ中継タイプ |
| U | ポリウレタンコード (耐油強化) *2 | 〇 | x | E2E-X2D1-U E2E-X2D2-U E2E-X3D1-U E2E-X3D2-U E2E-X7D1-U E2E-X7D2-U | E2E-X2D1-M1TGJ-U E2E-X2D2-M1TGJ-U E2E-X3D1-M1TGJ-U E2E-X3D2-M1TGJ-U E2E-X7D1-M1TGJ-U E2E-X7D2-M1TGJ-U |
*2 不水溶性油に対しては、PVCコードに比べて硬化しにくく低温環境にも強いという特徴があります。
水溶性油に対しては膨張してしまう傾向があり、特に高温環境では断線、劣化が発生しやすくなります。
*4 耐油性に優れた耐油近接センサ E2ER/E2ERZシリーズもございます。
(表3) E2E 小径タイプ
| 記 | 種類 | 耐油性 | 代表的な形式例 |
| 不水溶性油 | 水溶性油 | コード引き出しタイプ | コネクタ中継タイプ |
無 表 示 | 標準PVCコード (耐油) *3 | △ | △ | E2E-C03SR8-WC-C1 E2E-C04S12-WC-C1 E2E-C05S01-WC-C1 E2E-C06S02-WC-C1 E2E-S04SR8-WC-C1 E2E-S05S12-WC-C1 E2E-C03N02-WC-C1 E2E-C04N03-WC-C1 E2E-C06N04-WC-C1 E2E-S04N02-WC-C1 E2E-S05N03-WC-C1 | E2E-C03SR8-CJ-C1 E2E-C04S12-CJ-C1 E2E-C06S02-CJ-C1 E2E-S04SR8-CJ-C1 E2E-S05S12-CJ-C1 E2E-C03N02-CJ-C1 E2E-C04N03-CJ-C1 E2E-C06N04-CJ-C1 E2E-S04N02-CJ-C1 E2E-S05N03-CJ-C1 |
| R | 耐屈曲PVCコード (耐油) *3 | E2E-C04S12-WC-C1-R E2E-C04S12-WC-C1-R E2E-C06S02-WC-C1-R E2E-S05S12-WC-C1-R E2E-C04N03-WC-C1-R E2E-C06N04-WC-C1-R E2E-S05N03-WC-C1-R | - |
*3 水溶性油に対しては比較的強いですが、不水溶性の油では硬化しやすい傾向があります。
また、低温環境では割れやすい特徴があります。