「-L」がつく形式は投光器のみ、「-D」がつく形式は受光器のみの形式です。
下表を参照ください。
ただし、投光器のみ、受光器のみの形式は、一部販売していない形式がございます。
注文可否については、お手数ですがお取引先の商社様にてご確認ください。
■ E3Z-Tの形式
検出距離 (光源) | 接続方式 | 出力 仕様 | 形式 |
セット形式 (投光器と受光器) | 投光器のみ/受光器のみ |
15m (赤外光) | コード引き出し タイプ(2m) | NPN | E3Z-T61 2M | 投光器 E3Z-T61-L 2M 受光器 E3Z-T61-D 2M |
| PNP | E3Z-T81 2M | 投光器 E3Z-T81-L 2M 受光器 E3Z-T81-D 2M |
M12 標準コネクタ 中継タイプ(0.3m) | NPN | E3Z-T61-M1J 0.3M | 投光器 E3Z-T61-L-M1J 0.3M 受光器 E3Z-T61-D-M1J 0.3M |
| PNP | E3Z-T81-M1J 0.3M | 投光器 E3Z-T81-L-M1J 0.3M 受光器 E3Z-T81-D-M1J 0.3M |
M12 スマートクリック コネクタ中継タイプ (0.3m) | NPN | E3Z-T61-M1TJ 0.3M | 投光器 E3Z-T61-L-M1TJ 0.3M 受光器 E3Z-T61-D-M1TJ 0.3M |
| PNP | E3Z-T81-M1TJ 0.3M | 投光器 E3Z-T81-L-M1TJ 0.3M 受光器 E3Z-T81-D-M1TJ 0.3M |
15m (赤外光) | M8 コネクタタイプ | NPN | E3Z-T66 | 投光器 E3Z-T66-L 受光器 E3Z-T66-D |
| PNP | E3Z-T86 | 投光器 E3Z-T86-L 受光器 E3Z-T86-D |
15m (赤外光) | M8 コネクタ 中継タイプ (0.3m) | NPN | E3Z-T61-M3J 0.3M | 投光器 E3Z-T61-L-M3J 0.3M *1 受光器 E3Z-T61-D-M3J 0.3M *1 |
| PNP | E3Z-T81-M3J 0.3M | 投光器 E3Z-T81-L-M3J 0.3M *1 受光器 E3Z-T81-D-M3J 0.3M *1 |
検出距離 (光源) | 接続方式 | 出力 仕様 | 形式 |
セット形式 (投光器と受光器) | 投光器のみ/受光器のみ |
10m (赤色光) | コード引き出し タイプ(2m) | NPN | E3Z-T61A 2M | 投光器 E3Z-T61A-L 2M 受光器 E3Z-T61A-D 2M |
| PNP | E3Z-T81A 2M | 投光器 E3Z-T81A-L 2M 受光器 E3Z-T81A-D 2M |
M12 標準コネクタ 中継タイプ(0.3m) | NPN | E3Z-T61A-M1J 0.3M | 投光器 E3Z-T61A-L-M1J 0.3M *1 受光器 E3Z-T61A-D-M1J 0.3M *1 |
| PNP | E3Z-T81A-M1J 0.3M | 投光器 E3Z-T81A-L-M1J 0.3M 受光器 E3Z-T81A-D-M1J 0.3M |
M8 コネクタタイプ | NPN | E3Z-T66A | 投光器 E3Z-T66A-L 受光器 E3Z-T66A-D |
| PNP | E3Z-T86A | 投光器 E3Z-T86A-L 受光器 E3Z-T86A-D |
検出距離 (光源) | 接続方式 | 出力 仕様 | 形式 |
セット形式 (投光器と受光器) | 投光器のみ/受光器のみ |
30m (赤外光) | コード引き出し タイプ(2m) | NPN | E3Z-T62 2M | 投光器 E3Z-T62-L 2M 受光器 E3Z-T62-D 2M |
| PNP | E3Z-T82 2M | 投光器 E3Z-T82-L 2M 受光器 E3Z-T82-D 2M |
M12 標準コネクタ 中継タイプ (0.3m) | NPN | E3Z-T62-M1J 0.3M | 投光器 E3Z-T62-L-M1J 0.3M *1 受光器 E3Z-T62-D-M1J 0.3M *1 |
30m (赤外光) | M8 コネクタタイプ | NPN | E3Z-T67 | 投光器 E3Z-T67-L 受光器 E3Z-T67-D |
| PNP | E3Z-T87 | 投光器 E3Z-T87-L 受光器 E3Z-T87-D |
15m (赤外光) | コード引き出し タイプ(2m) | NPN | E3Z-T61K 2M | 投光器 E3Z-T61K-L 2M 受光器 E3Z-T61K-D 2M |
| PNP | E3Z-T81K 2M | 投光器 E3Z-T81K-L 2M 受光器 E3Z-T81K-D 2M |
15m (赤外光) | M8 コネクタ 中継タイプ (0.3m) | NPN | E3Z-T61K-M3J 0.3M | 投光器 E3Z-T61K-L-M3J 0.3M 受光器 E3Z-T61K-D-M3J 0.3M |
| PNP | E3Z-T81K-M3J 0.3M | 投光器 E3Z-T81K-L-M3J 0.3M *1 受光器 E3Z-T81K-D-M3J 0.3M *1 |
*1 手配できない 形式です。セット形式をご検討ください。