下表をご参照ください。
一部の機種については、アクチュエータ(レバー)のみ、ヘッドのみ、本体(レバーなし・ヘッド付本体)のみで購入が可能です。
なお、ヘッド交換が可能な組み合わせについては、こちらのFAQをご参照ください。
■ 形WLH12 基準形
・一般形は(表1)を、耐環境形は(表2)をご覧ください。
・非標準品の形式も掲載していますので、予告なく、生産を終了する場合がございます。
具体的な納期等については、お手数ですが、お取引先の商社様にてご確認ください。
・レバーのみの交換で、標準⇔耐環境形(耐食・耐寒・耐熱・耐候)の仕様変更はできません。
・レバー(アクチュエータ)の仕様については(表3)をご覧ください。
(表1) 形WLH12 基準形 一般形
- :ご用意しておりません。
|
セット形式
|
単体形式
|
|
|
|
|
|
| 表示灯 |
セット形式
| レバー
(アクチュエータ ) |
レバーなし・ ヘッド付本体
|
ヘッド
|
| なし | 形WLH12 | 形WL-2A100 | 形WLRH2 | 形WL-2H-1 *5 |
| あり*1 | 形WLH12-LD | 形WL-2A100 | 形WLRH2-LD |
| あり*2 | 形WLH12-LE | 形WL-2A100 | 形WLRH2-LE |
| なし | 形WLH12-55 | 形WL-2A100 | - |
| あり*2 | 形WLH12-55LE | 形WL-2A100 | - |
| なし | 形WLH12-64 | 形WL-2A110 | 形WLRH2 |
| あり*1 | 形WLH12-G1LD *3 | 形WL-2A100 | - |
| なし | 形WLH12-TS *4 | 形WL-2A100 | - |
*1 表示灯仕様は、LED(AC/DC10~115V)です。
*2 表示灯仕様は、ネオンランプ(AC125~250V)です。
*3 コンジット口:G1/2 、アース端子付きです。
*4 コンジット口:1/2-14NPT、アース端子付きです。
*5 アクチュエータ付ヘッドがございます。形式は形WL-2H2100-1です。
ヘッド:形形WL-2H-1(変更前)とアクチュエータ:形WL-2A100のセットです。

(表2) 形WLH12 基準形 耐環境形
・スパッタ対策形はご用意しておりません。 ・モールドタイプの仕様については
こちらのFAQをご覧ください。
耐環境 仕様 |
セット形式
|
単体形式
|
|
|
|
|
|
表 示 灯 |
セット形式
| レバー
(アクチュエータ ) |
レバーなし・ ヘッド付本体
|
ヘッド
|
| モールド | なし | 形WLH12-139 | 形WL-2A100 | - | 形WL-2H-1 *5 |
| なし | 形WLH12-140 | 形WL-2A100 | - | 形WL-2H-1 |
| なし | 形WLH12-RP60 *8 | 形WL-2A100 | - | - |
| 耐寒 | なし*6 | 形WLH12-TC | 形WL-2A100 | 形WLRH2-TC | - |
| 耐熱 | なし*6 | 形WLH12-TH | 形WL-2A100 | 形WLRH2-TH | 形WL-2H-1TH |
| 形WLH12-0TH | 形WL-2A106 |
| 耐食 | なし *6 | 形WLH12-RP | 形WL-2A100RP | 形WLRH2-RP | - |
耐食・ モールド | なし*6 | 形WLH12-RP139 | 形WL-2A100RP | 形WLRH2-RP | - |
| 形WLH12-RP55139 | 形WL-2A100RP | - | - |
| 耐候 | あり *1 | 形WLH12-P1LD | 形WL-2A100P1 | 形WLRH2-P1 | - |
あり *2 | 形WLH12-P1LE | 形WL-2A100P1 | - | - |
| なし | 形WLH12-P155 | 形WL-2A100P1 | - | - |
耐候・ モールド | なし | 形WLH12-P1130 *7 | 形WL-2A100P1 | - | - |
| なし | 形WLH12-P1140 | 形WL-2A100P1 | - | - |
| 塩害対策 | なし | 形WLH12-RP7 | - | - | - |
*1 表示灯仕様は、LED(AC/DC10~115V)です。
*2 表示灯仕様は、ネオンランプ(AC125~250V)です。
*5 アクチュエータ付ヘッドがございます。形式は形WL-2H2100-1です。
ヘッド:形WL-2H-1(変更前)とアクチュエータ:形WL-2A100のセットです。

*6 耐食形、耐寒形、耐熱形は、表示灯付は対応できません。
(ランプカバーの耐食性、耐寒性、耐熱性が保証できないため)
*7 形式の「130」は、モールドなし、SCコネクタ(形SC-2MT-P1)、VCTF耐油コード(先端はバラ線)付きであることを表します。
*8 ヘッド取付ねじはモールドされていますので、ヘッドの交換はできません。
(表3) レバー(アクチュエータ)の仕様
| レバー(アクチュエータ)の仕様 | 形式
|
| ローラ | 回転半径R (㎜) | その他の仕様 |
| 直径(㎜) | 幅(㎜) | 材質 |
| φ17.5 | 7 | ステンレス系焼結合金 | R25~89 | - | 形WL-2A100 |
| 逆取付可 *9 | 形WL-2A106 |
| ダブルナット | 形WL-2A107 |
| 耐食タイプ | 形WL-2A100RP |
| 耐候タイプ | 形WL-2A100P1 |
| 樹脂 | R25~89 | - | 形WL-2A111 |
| 逆取付可 *9 | 形WL-2A123 |
| ステンレス系焼結合金 | R25~140 | - | 形WL-2A122 |
| 樹脂 | - | 形WL-2A108 |
| Φ50 | 6 | ナイロン | R42~89 | - | 形WL-2A104 |
| 15 | R41~78.5 | - | 形WL-2A110 |
| Φ49 | - | ゴム | R16~89 | - | 形WL-2A105 |
*9 逆取付可能なタイプは、ローラ部分が内側になる向きに、アクチュエータを取り付けることができます。