漏水検知器のボリウムと感度の関係性を教えてください。
K7Lシリーズ、61F-WL、61F-GPN-V50のボリウムと感度の関係性を説明します。
K7Lシリーズ、61F-WL、61F-GPN-V50のボリウムと感度の関係性を説明します。
D7H-B1とD7H-B2の相違点を説明します。
K7L、61F-GPN-V50、61F-WLA、61F-WL-CPと漏液センサ(リボンタイプ、ポイントタイプ)を接続する場合のセンサの長さ、配線距離について説明します。
K7L、61F-WL、61F-GPN-V50のボリウムの出荷時設定を説明します。
漏水検知帯 F03-15とK7L、61F-WL-CP□-NRA、61F-GPN-V50、61F-WLAへの接続方法、漏水検知帯同士の接続方法を説明します。
複数箇所の漏液を検出できる機種の紹介、漏水箇所の特定についての説明です。
F03-16PE、F03-16PT、F03-15、F03-16SF、F03-16SFC、F03-16PS、F03-16PS-F の特徴、長さの品ぞろえ、注文形式の紹介です。
E3NW-CRTと接続可能なセンサアンプと、接続に対応していない形式を紹介します。
漏液検出器 K7Lシリ-ズ、漏水検知器 61F-WLシリーズのご紹介です。
漏液検出器K7Lに同封の端子台(F03-20)を、市販の端子台を代用可能か説明します。
漏水検知帯 F03-16PE、F03-16PT、F03-16SF、F03-16SFC)とK7L、61F-GPN-V50、61F-WLAへの接続方法、漏水検知帯同士、市販ケーブルの接続方法を説明します。
油の検出について説明します。
F03-16PE、F03-16PT、F03-15、F03-16SF、F03-16SFCの切断、延長について説明します。
「%FS」について説明します。
振動センサ D7F-C01、D7F-C03のACモニタ出力、DCアナログ出力の分解能について説明します。
漏液検出器 K7L-AT50□/K7L-AT50D□□、長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□/K7L-UD□□に使用するソケットの一覧です。
感震装置 D7G-Fシリーズ(D7G-F121、D7G-F122、D7G-F221、D7G-F222)の検出のしくみについて説明します。
感震装置 D7G-Fシリーズ(D7G-F121、D7G-F122、D7G-F221、D7G-F222)が検出する揺れの方向について説明します。
感震器 D7E-1、D7E-2の水平面取り付け許容角度を回答します。
振動センサ D7F-C03の動作モード、ゲイン(GAIN、増幅率)、RUN/SET切替スイッチの設定について説明します。
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。