「軸許容力(ラジアル・スラスト)」の用語解説です。
■軸許容力(ラジアル・スラスト)(ロータリエンコーダ用語解説)
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
一緒に閲覧されているFAQ
■CW・CCW(ロータリエンコーダ用語解説) 16.64K表示数 ■定格電圧 定格電流 動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧(一般リレー用語解説) 26.87K表示数 ■出力位相差(ロータリエンコーダ用語解説) 3.26K表示数 ■サーボマウント(ロータリエンコーダ用語解説) 1.3K表示数 インクリメンタル形ロータリエンコーダのケーブルを延長できますか? 8.11K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット