「定格インパルス耐電圧」の用語解説です。
■定格インパルス耐電圧(Uimp)(安全規格一般用語集)
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
■定格使用電圧(Ue)(安全規格一般用語集) 2.71K表示数 ■定格絶縁電圧(Ui)(安全規格一般用語集) 6.13K表示数 ■停止カテゴリ(Stop Category)0/1/2(安全規格一般用語集) 39.9K表示数 ■条件付短絡電流(安全規格一般用語集) 1.37K表示数 ■開閉容量に関する用途カテゴリ(安全規格一般用語集) 8.83K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット