マイクロスイッチ Z-10F□Y-B(Z-10FWY-B、Z-10FW2Y-Bなど)の接触形式「分割接触形」の用語解説です。
■分割接触形(マイクロスイッチ用語解説)
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
一緒に閲覧されているFAQ
■許容操作速度(マイクロスイッチ/リミットスイッチ用語解説) 1.86K表示数 ■操作頻度(マイクロスイッチ/リミットスイッチ用語解説) 2.17K表示数 ■繰り返し精度(マイクロスイッチ/リミットスイッチ用語解説) 2.23K表示数 ■定格値(マイクロスイッチ/リミットスイッチ用語解説) 4.55K表示数 ■チャタリング(マイクロスイッチ/リミットスイッチ用語解説) 2.11K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット