汎用的なマイクロスイッチ、リミットスイッチの使用周囲温度は、-25~+80℃程度です。
(機種により使用周囲温度は異なります。カタログにてご確認ください。)
この範囲を超える場合は、下表の耐熱用、耐寒用のスイッチをご検討ください。
なお、熱帯処理形のマイクロスイッチ、リミットスイッチはご用意しておりません。
上記、耐熱用の機種や、耐候性タイプのリミットスイッチにて、使用周囲温度、使用周囲湿度を
ご確認の上、ご検討ください。
■マイクロスイッチ
| 耐熱/耐寒 | シリーズ | 形式 | 形式一覧 |
使用周囲温度
|
| 耐熱用 | 形TZ | 形TZ-1G 形TZ-1GV 形TZ-1GV22 形TZ-1GV22 | - | -65 ~ +400℃ |
| 形V | 形V-□-T | (表1) | -25 ~ +150℃ |
| 耐寒用 | 形Z | 形Z-□-□T | (表2) | -40 ~ +120℃ |
■リミットスイッチ
| 耐熱/耐寒 | 種類 | シリーズ | 形式 | 形式一覧 | 使用周囲温度 |
| 耐熱用 | タテ形 | 形WL-N | 形WL□-TH-N *1 | カタログをご参照 ください。 | + 5 ~ +120℃ |
| 形WL | 形WL□-TH |
| 耐寒用 | タテ形 | 形WL-N | 形WL□-TC-N *1 | カタログをご参照 ください。 | -40 ~ + 40℃ |
| 形WL | 形WL□-TC |
| 形D4A | 形D4A-□N-T | (表3) | -40 ~ +100℃ |
| 形D4C | 形D4C-□-C | (表4) | -40 ~ + 70℃ |
| ヨコ形 | 形SHL | 形SHL-□-TC | (表5) | -40 ~ + 40℃ |
| 形ZE | 形ZE-□TC | (表6) | -40 ~ + 40℃ |
*1 形WL-Nシリーズの高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
代替については関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。
(表1) 形Vシリーズ 耐熱タイプ 形V-□-T
形V□-Tはカタログには掲載がありません。
詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。
標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。
また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。
形V-□-Tの使用周囲温度は-25 ~ +150℃です。
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 端子仕様 | 形式 |
定格 AC250V 10A | 定格 AC250V 15A |
| ピン押しボタン形 | 1c | はんだづけ端子 | 形V-10-1A4-T 形V-10-1A5-T | 形V-15-1A4-T 形V-15-1A5-T 形V-15-1A6-T |
| ♯187タブ端子 | 形V-10-1C24-T 形V-10-1C25-T | 形V-15-1C24-T 形V-15-1C25-T 形V-15-1C26-T |
| ♯250タブ端子 | 形V-10-1C4-T 形V-10-1C5-T | 形V-15-1C5-T 形V-15-1C6-T |
| 1b | はんだづけ端子 | 形V-10-2A4-T | 形V-15-2A4-T |
| ♯187タブ端子 | 形V-10-2C24-T | - |
| ♯250タブ端子 | - | 形V-15-2C5-T 形V-15-2C6-T |
| 1a | はんだづけ端子 | 形V-10-3A4-T | 形V-15-3A5-T 形V-15-3A6-T |
| ♯187タブ端子 | - | 形V-15-3C25-T |
| ♯250タブ端子 | - | 形V-15-3C4-T 形V-15-3C6-T |
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 端子仕様 | 形式 |
定格 AC250V 10A | 定格 AC250V 15A |
| ヒンジ・短レバー形 | 1c | はんだづけ端子 | 形V-101-1A4-T 形V-101-1A5-T | 形V-151-1A5-T 形V-151-1A6-T |
| ♯187タブ端子 | 形V-101-1C24-T 形V-101-1C25-T | 形V-151-1C25-T 形V-151-1C26-T |
| ♯250タブ端子 | 形V-101-1C4-T 形V-101-1C5-T | 形V-151-1C5-T 形V-151-1C6-T |
| 1b | はんだづけ端子 | 形V-101-2A4-T | 形V-151-2A5-T |
| 1a | はんだづけ端子 | 形V-101-3A4-T | - |
| ヒンジ・レバー形 | 1c | はんだづけ端子 | 形V-102-1A4-T 形V-102-1A5-T | 形V-152-1A5-T 形V-152-1A6-T |
| ♯187タブ端子 | 形V-102-1C24-T 形V-102-1C25-T | 形V-152-1C25-T 形V-152-1C26-T |
| ♯250タブ端子 | 形V-102-1C4-T 形V-102-1C5-T | 形V-152-1C5-T 形V-152-1C6-T |
| 1b | はんだづけ端子 | 形V-102-2A4-T | - |
| 1a | はんだづけ端子 | 形V-102-3A4-T | - |
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 端子仕様 | 形式 |
定格 AC250V 10A | 定格 AC250V 15A |
| ヒンジ・長レバー形 | 1c | はんだづけ端子 | 形V-103-1A4-T 形V-103-1A5-T | 形V-153-1A4-T 形V-153-1A5-T 形V-153-1A6-T |
| ♯187タブ端子 | 形V-103-1C24-T 形V-103-1C25-T | 形V-153-1C25-T 形V-153-1C26-T |
| ♯250タブ端子 | 形V-103-1C4-T 形V-103-1C5-T | 形V-153-1C5-T 形V-153-1C6-T |
| 1b | はんだづけ端子 | 形V-103-2A4-T | 形V-153-2A5-T |
| 1a | はんだづけ端子 | 形V-103-3A4-T | 形V-153-3A5-T |
ヒンジ・アール・ レバー形 | 1c | はんだづけ端子 | 形V-104-1A4-T 形V-104-1A5-T | 形V-154-1A5-T 形V-154-1A6-T |
| ♯187タブ端子 | 形V-104-1C24-T 形V-104-1C25-T | 形V-154-1C25-T 形V-154-1C26-T |
| ♯250タブ端子 | 形V-104-1C4-T 形V-104-1C5-T | 形V-154-1C5-T 形V-154-1C6-T |
| 1b | はんだづけ端子 | 形V-104-2A4-T | 形V-154-2C5-T |
| 1a | | 形V-104-3A4-T | 形V-154-3A5-T |
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 端子仕様 | 形式 |
定格 AC250V 10A | 定格 AC250V 15A |
ヒンジ・ローラ・ 短レバー形 | 1c | はんだづけ端子 | 形V-105-1A4-T 形V-105-1A5-T | 形V-155-1A5-T 形V-155-1A6-T |
| ♯187タブ端子 | 形V-105-1C24-T 形V-105-1C25-T | 形V-155-1C25-T 形V-155-1C26-T |
| ♯250タブ端子 | 形V-105-1C4-T 形V-105-1C5-T | 形V-155-1C5-T 形V-155-1C6-T |
| 1b | はんだづけ端子 | 形V-105-2A4-T | 形V-155-2A5-T |
| 1a | はんだづけ端子 | - | 形V-155-3A5-T |
ヒンジ・ローラ・ レバー形 | 1c | はんだづけ端子 | 形V-106-1A4-T 形V-106-1A5-T | 形V-156-1A5-T 形V-156-1A6-T |
| ♯187タブ端子 | 形V-106-1C24-T 形V-106-1C25-T | 形V-156-1C25-T 形V-156-1C26-T |
| ♯250タブ端子 | 形V-106-1C4-T 形V-106-1C5-T | 形V-156-1C5-T 形V-156-1C6-T |
| 1b | はんだづけ端子 | 形V-106-2A4-T | 形V-156-2A5-T |
| 1a | はんだづけ端子 | 形V-106-3A4-T | 形V-156-3A5-T |
(表2) 形Zシリーズ 耐寒タイプ 形Z-□-□T
形Z-□-□Tはカタログには掲載がありません。
詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。
標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。
また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。
形Z-□-□Tの使用周囲温度は-40 ~ +120℃です。
端子仕様はねじ締め端子です。
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 定格 | 形式 |
| スプリング短押しボタン形 | 1c | 15A | 形Z-15GD-BT |
| ヒンジ・ローラレバー形 | 形Z-15GW2-BT |
| ヒンジ・ローラ短レバー形 | 形Z-15GW22-BT |
| 小勢力ヒンジ・レバー形 | 形Z-15GW4-BT |
| 小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形 | 形Z-15HW78-BT |
(表3) 形D4A-□Nシリーズ 耐寒タイプ 形D4A-□N-T
形D4A-□N-Tはカタログに掲載がありません。
詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。
標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。
また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。
形D4A-□N-Tの使用周囲温度は-40 ~ +100℃です。
端子仕様はねじ締め端子です。
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 定格 | 定格 |
トップ・プランジャ形 (ローラ形) | 2回路双断形 | AC250V 10A DC30V 6A | 形D4A-3110N-T |
(表4) 形D4Cシリーズ 耐寒タイプ 形D4C-□-C
形D4C-□-Cはカタログに掲載がありません。
詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。
標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。
また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。
形D4C-□-Cの使用周囲温度は-40 ~ + 70℃です。
端子仕様はねじ締め端子です。
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 定格 | 形式 |
| ローラ・ プランジャ形 | 1c | AC250V 5A DC30V 4A | 形D4C-1201-C |
| クロス・ローラ・ プランジャ形 | AC250V 5A DC30V 4A | 形D4C-1202-C 形D4C-1602-C |
AC125V 5A (表示灯付) | 形D4C-2302-C |
DC30V 4A (表示灯付) | 形D4C-3202-C |
AC125V 0.1A DC30V 0.1A | 形D4C-4202-C |
| ローラ・ レバー形 | AC250V 5A DC30V 4A | 形D4C-1220-C 形D4C-1320-C 形D4C-1620-C 形D4C-1720-C |
AC125V 0.1A DC30V 0.1A | 形D4C-4220-C |
ローラ・レバー形 (高感度タイプ) | AC250V 5A DC30V 4A | 形D4C-1224-C 形D4C-1324-C 形D4C-1824-C |
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 定格 | 形式 |
| シール・ ピン・ プランジャ形 | 1c | AC250V 5A DC30V 4A | 形D4C-1231-C |
AC125V 0.1A DC30V 0.1A | 形D4C-4231-C |
| シール・ ローラ・ プランジャ形 | AC250V 5A DC30V 4A | 形D4C-1232-C 形D4C-1332-C 形D4C-1432-C 形D4C-1632-C |
DC30V 4A (表示灯付) | 形D4C-3332-C |
AC125V 0.1A DC30V 0.1A | 形D4C-4232-C 形D4C-4332-C |
シール・ クロス・ローラ・ プランジャ形 | AC250V 5A DC30V 4A | 形D4C-1233-C 形D4C-1333-C |
AC125V 0.1A DC30V 0.1A | 形D4C-4233-C |
| プラス チック・ ロッド形 | AC250V 5A DC30V 4A | 形D4C-1350-C |
| センター ローラ・レバー形 | AC250V 5A DC30V 4A | 形D4C-1260-C |
(表5) 形SHLシリーズ 耐寒タイプ 形SHL-□-□TC
形SHL-□-□TCはカタログに掲載がありません。
詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。
標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。
また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。
形SHL-□-□TCの使用周囲温度は、-40 ~ + 40℃です。
端子仕様はねじ締め端子です。
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 定格 | 形式 |
パネル取りつけ クロス・ローラ・プランジャ形 | 1c | AC250V 10A DC30V 5A | 形SHL-Q2155-TC |
| パネル取りつけプランジャ形 | 形SHL-Q55-TC |
| ヒンジ・ローラ短レバー形 | 形SHL-W255-TC |
(表6) 形ZEシリーズ 耐寒タイプ 形ZE-□TC
形ZE-□TCはカタログに掲載がありません。
詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。
標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。
また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。
使用周囲温度は、-40 ~ + 40℃です。
端子仕様はねじ締め端子です。
| アクチュエータの種類 | 接点構成 | 定格 | 形式 |
| シール・ローラ・アームレバー形 | 1c | AC250V 15A DC125V 0.5A | 形ZE-NA2-2TC |
AC125V 0.1A DC30V 0.1A | 形ZE-01NA2-2TC |