誘導形近接センサ(例:E2Eシリーズ)、静電容量形近接センサ(例:E2Kシリーズ)、磁気近接センサ(例:GLSシリーズ)の検出のしくみについて説明します。
近接センサの種類と原理を教えてください。
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
一緒に閲覧されているFAQ
温度センサの種類、特長を教えてください。 28.17K表示数 近接センサのNOタイプとNCタイプの違いを教えてください。 38.58K表示数 ■応答周波数(近接センサ用語解説) 10.19K表示数 E2Eシリーズのケーブル仕様の種類を教えてください。 5.14K表示数 直流2線式近接センサの消費電流を教えてください。 4.02K表示数
*FAQにはご使用上の注意事項等を掲載していない場合があります。
必ず、カタログ(データシート)、ユーザーズマニュアル、取説などに掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。
技術相談チャット